ADF4360-2: 集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1850至2150 MHz |
ADF4360-2是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO),设计的中心频率为2000 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它获得925 MHz至1075 MHz的RF输出。所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | - | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 15 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 150 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4150 | Frac-N/Int-N | 4400 | - | -219 | 250 | 4/5, 8/9 | 25 | 24-Lead CSP | - |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 20 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 20 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4156 | Single Fractional-N | 6000 | - | -211 | 250 | 4/5, 8/9 | 26 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.04 |
| ADF4157 | Single Fractional-N | 6000 | - | 207 | 300 | - | 23 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.25 |
| ADF4193 | Fast Settling PLL | 3500 | - | -216 | 300 | 4/5, 8/9 | 68 | 32-Lead CSP | $8.60 |
| ADF4206 | Dual Integer-N | 550 | - | 92 | 40 | 32/33, 64/65 | 9.5 | 16-Lead TSSOP | $2.04 |
| ADF4208 | Dual Integer-N | 2000 | - | 91 | 40 | 32/33, 64/65 | 14 | 20-Lead TSSOP | $2.04 |
| ADF4212 | Dual Integer-N | 2700 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11.5 | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.45 |
| ADF4212L | Dual Integer-N | 2400 | - | -215 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6 | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.45 |
| ADF4213 | - | 3000 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 8/9 | 20 | - | $1.79 |
| ADF4216 | - | 1200 | - | 87 | 40 | 32/33, 64/65 | 18 | - | $1.94 |
| ADF4218L | Dual Integer-N | 3000 | - | -216 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | $2.54 |
| ADF4252 | Dual Fractional-N | 3000 | - | -214 | 150 | 4/5, 8/9 | 13 | 24-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4350 | Frac-N/Int-N w/ VCO | - | 137.5-4400 MHz | 213 | 105 | 4/5, 8/9 | 27 | 32-Lead CSP | $10.30 |
| ADF4360-0 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2400-2725 MHz | -214 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-1 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2050-2450 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-2 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1850-2150 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-3 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1600-1950 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-4 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1450-1750 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-5 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1200-1400 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-6 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1050-1250 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-7 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 350-1800 MHz | -217 | 250 | 16/17, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-8 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 65-400 MHz | -217 | 250 | - | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-9 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1.1-200 MHz | 218 | 250 | - | 7.5 | - | $3.06 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF4360-2BCP | 量产 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) | 24 | 工业 | $ 4.01 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADF4360-2BCPRL | 量产 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) | 24 | 工业 | - | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| ADF4360-2BCPRL7 | 量产 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) | 24 | 工业 | - | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADF4360-2BCPZ | 量产 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) | 24 | 工业 | $ 3.64 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADF4360-2BCPZRL | 量产 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) | 24 | 工业 | - | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| ADF4360-2BCPZRL7 | 量产 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) | 24 | 工业 | - | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-ADF4360-2EBZ1 | 量产 | 评估板 | - | 待定 | $ 121.44 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。