content here.
content here.

ADF4360-1:  集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为2050至2450 MHz

ADF4360-1是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO),设计的中心频率为2250 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它获得1025 MHz至1225 MHz的RF输出。所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。

Eb

EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

Ts

TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

  • 输出频率范围:2050 MHz至2450 MHz
  • 2分频输出
  • 3.0 V至3.6 V电源供电
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 整数N分频频率合成器
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33
  • 可编程输出功率水平
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件省电模式
  • Type: Synthesizer/VCO Integer-N
  • Output Frequency Range : 2050-2450 MHz
  • Norm Phase Noise (dBc/Hz): -217dBc
  • Max REFin (MHz): 250MHz
  • RF Prescalers: 16/17,32/33,8/9
  • Prog Supply Current (mA): 25-50
  • Programmable Output Power: -13 dBm to -3dBm
  • Package: 24-Lead CSP

ADF4360-1功能框图

Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current Package Price* (1000-4999)
AD809 Synthesizer - 155.52 MHz - 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 15 20-Lead CSP $3.34
ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 150 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4150 Frac-N/Int-N 4400 - -219 250 4/5, 8/9 25 24-Lead CSP -
ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 20 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4154 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 20 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4156 Single Fractional-N 6000 - -211 250 4/5, 8/9 26 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $3.04
ADF4157 Single Fractional-N 6000 - 207 300 - 23 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $3.25
ADF4193 Fast Settling PLL 3500 - -216 300 4/5, 8/9 68 32-Lead CSP $8.60
ADF4206 Dual Integer-N 550 - 92 40 32/33, 64/65 9.5 16-Lead TSSOP $2.04
ADF4208 Dual Integer-N 2000 - 91 40 32/33, 64/65 14 20-Lead TSSOP $2.04
ADF4212 Dual Integer-N 2700 - 91 115 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11.5 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP $2.45
ADF4212L Dual Integer-N 2400 - -215 115 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP $2.45
ADF4213 - 3000 - 91 115 16/17, 32/33, 8/9 20 - $1.79
ADF4216 - 1200 - 87 40 32/33, 64/65 18 - $1.94
ADF4218L Dual Integer-N 3000 - -216 110 32/33, 64/65 7 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC $2.54
ADF4252 Dual Fractional-N 3000 - -214 150 4/5, 8/9 13 24-Lead CSP $2.67
ADF4350 Frac-N/Int-N w/ VCO - 137.5-4400 MHz 213 105 4/5, 8/9 27 32-Lead CSP $10.30
ADF4360-0 Synthesizer/VCO Integer-N - 2400-2725 MHz -214 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-1 Synthesizer/VCO Integer-N - 2050-2450 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-2 Synthesizer/VCO Integer-N - 1850-2150 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-3 Synthesizer/VCO Integer-N - 1600-1950 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-4 Synthesizer/VCO Integer-N - 1450-1750 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-5 Synthesizer/VCO Integer-N - 1200-1400 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-6 Synthesizer/VCO Integer-N - 1050-1250 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-7 Synthesizer/VCO Integer-N - 350-1800 MHz -217 250 16/17, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-8 Synthesizer/VCO Integer-N - 65-400 MHz -217 250 - - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-9 Synthesizer/VCO Integer-N - 1.1-200 MHz 218 250 - 7.5 - $3.06

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。