添加到信号链设计器

ADL5382:  700 ~ 2700 MHz 正交解调器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5382是一款高性能正交I/Q解调器,其射频输入频率范围是700 MHz~2.7 GHz。ADL5382噪声系数NF = 14 dB, IP1dB = 14.7 dBm, and IIP3 = 33.5 dBm at 900 MHz。ADL5382具有宽动态范围,适用于通信设施直接转换的苛刻要求。差分射频输入提供50Ω宽带输入阻抗,为了实现最佳性能,应采用1:1巴伦驱动

为了产生本振正交信号,可以利用内置多相滤波器实现出众的正交精度。在较宽的本振频率范围内 ~0.05 dB and ~0.2°,可以得到出色的解调精度。解调后的同相位(I)与正交(Q)差分输出信号是经过缓冲的。电压转换增益为~4dB,与差分负载阻抗无关,阻抗最小可以为100Ω,负载200Ω时的驱动能力超过2Vpp。 完全平衡的设计减小了二阶失真产物。从本振端口到射频端口的泄漏小于-65 dBc。I、Q 输出端口的直流差分偏置小于10 mV。这两个特性使得产品具有出色的IIP2(>60 dBm)性能。

ADL5382采用4.75 V ~ 5.25 V电源供电。利用BIAS引脚与接地点之间的外部电阻可以对电源电流进行调节。ADL5382采用ADI公司先进的硅锗双极工艺制作,采用24引脚焊盘外露LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。

应用

  • QAM/QPSK解调器
  • W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • 点对(多)点广播
  • WiMax
  • Data Sheet, Rev. 0, 3/08

    特点和优势

    • I/Q解调器
    • RF工作频率范围:
      700 MHz至2700MHz
    • IIP3:+30 dBm
    • IIP2:+60dBm
    • 输入P1dB:+13dBm
    • 噪声系数:14 dB (900MHz)
    • 电压转换增益:5dB
    • 正交解调精度
      相位精度:<0.5°
      幅度平衡:<0.25 dB
    • LO输入:–10至+5 dBm
    • 解调带宽:约500 MHz
    • I/Q以2Vpk驱动200Ω负载
    • 可编程功耗

    功能框图ADL5382

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5382: 700 MHz至2.7 GHz正交解调器 (Rev A, 05/2012) (pdf, 1413 kB) 产品数据手册 PDF
    ADL5382: 700 MHz to 2.7 GHz Quadrature Demodulator Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 1413 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1236: Interfacing the ADL5382 Quadrature I/Q Demodulator to the AD9262 16-Bit Continuous Time Sigma-Delta ADC as an RF-to-Bits Solution  (pdf, 109 kB) 应用笔记 PDF
    UG-093:双通道、连续时间Σ-Δ调制器评估板用户指南  (pdf, 1449 kB) 用户指导 PDF
    Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
    Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
    (Microwaves & RF, 3/2010)
    技术文章 HTML
    Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
    Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
    (RF Designline, 2/16/2009)
    技术文章 HTML
    Assess Quadrature-Demodulator Noise Figure Using Vector Signal Analysis
    A VSA approach is a reasonable and qualitative solution for assessing the demodulator noise figure at the baseband.
    (Microwaves & RF, 11/20/2008)
    技术文章 HTML
    Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
    Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
    (Microwaves & RF, 3/2010)
    技术文章 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐ADL5382使用的PLL
    • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用 ADF4350
    • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用 ADF4360-X 系列固定频率PLL。
    • 如需更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频 ADF4106 或分立小数N分频 ADF4153
    推荐ADL5382使用的基带驱动放大器
    • 如需针对低压(1.8V) ADC的低噪声驱动器,推荐使用 ADA4930-1 或双通道 AD4930-2
    • 针对可选增益(1、2或3)的基带ADC驱动,推荐使用低成本、低功耗单通道 ADA4950-1 或双通道 ADA4950-2
    • 如需匹配的数字可编程VGA对(4.5dB至20.25dB范围、步长0.25dB),推荐使用 AD8366
    • 针对可变增益和可编程基带滤波器,推荐使用 ADRF6510
    推荐ADL5382使用的引脚兼容双通道模数转换器(IF应用)
    • 如需16位性能、低功耗和高采样速率,推荐使用 AD9268AD9650

    • 如需14位性能、低功耗和高采样速率,推荐使用 AD9258AD9251。
    • 如需12位性能、低功耗、低成本和易用性,推荐使用 AD9231
    • 在直流耦合应用中,请使用放大器或分压器将CMV降至0.9V。


    推荐ADL5382使用的双通道模数转换器(直接变频应用)
    • 针对16位性能、集成正交纠错(QEC)的多级差分流水线架构,推荐使用 AD9269
    • 针对16位性能、集成正交纠错(QEC)的连续时间Σ-Δ架构,推荐使用 AD9262
    推荐电源解决方案

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5382 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5382 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5382-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭