RF混频器
ADI公司提供广泛的宽带RF混频器、微波混频器和毫米波混频器。利用创新高频设计和工艺技术,ADI公司提供完整的分立解决方案以及频率高达90 GHz的集成式宽带高频解决方案组合。借助ADI公司的RF混频器产品系列,设计人员必定能找到符合其性能、价格和封装要求的混频器。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADH520S
量产
Aerospace, GaAs, MESFET, MMIC, I/Q Mixer, 6 GHz to 10 GHz
ADH787S
量产
Aerospace, GaAs, MMIC, Fundamental Mixer, 3 GHz to 10 GHz.
ADMV1555
推荐用于新设计
15 GHz 至 55 GHz、GaAs、MMIC、宽带 I/Q 混频器
ADMV1550
推荐用于新设计
15 GHz至65 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器
ADMV1530
推荐用于新设计
5 GHz至30 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
HMC525A-DIE
推荐用于新设计
4GHz至8.5 GHz宽带I/Q混频器
ADAR2004
推荐用于新设计
内置4× LO倍频器/滤波器的10 GHz至40 GHz 4通道Rx混频器
HMC553A-Die
量产
6 GHz 至 14 GHz GaAs MMIC 双平衡混频器
ADRF6650
推荐用于新设计
配备DVGA和PLL/VCO的450 MHz至2700 MHz双路下变频器
HMC554A-Die
量产
10 GHz 至 20 GHz GaAs MMIC 双平衡混频器
相关工具
计算将线路与特定复杂负载相匹配的网络。
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}