添加到信号链设计器

ADL5902:  100 MHz至9 GHz、60 dB TruPwr™检波器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5902是一款真均方根响应功率检波器,当采用单端50 Ω信号源驱动时,测量范围为60 dB。这一特性使得该器件无需巴伦或任何其它形式的外部输入调谐,因此具有极高的频率灵活性,工作频率最高可达9 GHz。

ADL5902适用于各种高频通信系统和要求对信号功率做出精确响应的仪器仪表。它易于使用,仅需5 V单电源和几个电容便可工作,能够采用单端输入或通过巴伦采用差分输入进行驱动。ADL5902可以在100 MHz以下至9 GHz以上的频率范围内工作,不仅支持均方根值在1 mV至1 V以上的输入,而且具有较大波峰因素,超过了精确测量WiMAX、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、多载波GSM和LTE信号的要求。

ADL5902可以确定具有复合低频调制包络的高频信号的真实功率,或者用作简单的低频均方根电压计。

作为功率测量器件使用时,VOUT与VSET连接,输出与输入均方根值的对数成比例。也就是说,读数直接以分贝形式显示,可以方便地将比例调整为50 mV/dB;也可以采用其它斜率。在控制器模式下,施加于VSET的电压决定输入端要求的功率电平,使之与设定点的偏差归零。输出缓冲可以提供高负载电流。

25°C时,ADL5902的工作电流典型值为65 mA。它采用16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。提供评估板。

应用

  • 功率放大器线性化/控制环路
  • 发射机功率控制
  • 发射机信号强度指示(TSSI))
  • RF 仪器
  • 特点和优势

    • 精确的均方根至直流转换(100 MHz至9 GHz)
    • 单端输入动态范围:60 dB
    • 无需巴伦或外部输入调谐
    • 与波形和调制无关,如GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE等
    • 线性dB输出,调整比例:50 mV/dB
    • 温度稳定性:<±0.3 dB
    • 所有功能均具有出色的温度和电源稳定性
    • 工作电压范围:4.5 V至5.5 V,温度范围:−40°C至+125°C
    • 节电功能
    • 小尺寸、4 mm × 4 mm LFCSP封装
    • AD8363 TruPwr™ 检波器引脚兼容

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5902: 50 MHz to 9 GHz 65 dB TruPwr Detector Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 2367 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0178  (pdf, 179 kB)
    通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
    Circuit Note PDF
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    CN0178 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
    BeMicro FPGA Project for CN0178 with Nios driver FPGA HDL HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5902 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5902ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 7.59 $ 7.59 Y  材料信息 通知我 订购
    ADL5902ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 6.33 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADL5902ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Tray, 64 $ 8.35 $ 8.35 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5902评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5902-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭