混频器和乘法器 -  新闻

ADI发布业界首款具有宽带性能的多频带通信混频器
--ADI单通道和双通道RF混频器是业内首款集成宽带LO放大器、可编程RF巴伦和IF滤波器以及IF放大器的产品,支持无线基础设施和软件定义无线电应用的宽带工作模式。

ADI斩获四项2010年度EDN China创新奖展现在模拟信号和数字信号处理领域的突出成就

ADI 公司推出高性能射频混频器
新款 ADL5353和 ADL5354混频器可实现满足高动态范围和低噪声需求的设计

ADI 公司为宽带通信设备开发提供具有突破性集成度的射频 IC
单片 RF IC 产品可使点对点无线电、无线基站、有线电视基础设施和通信测试设备的元器件数量减少75%以上

ADI新推出的高动态范围、单通道混频器系列树立性能水平新标杆

ADI公司推出高集成度频率合成器与混频器系列产品,增强RF/IF信号链路性能

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭