在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD9959
推荐用于新设计内置四通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器
- 产品模型
- 2
概述
- 4个同步DDS通道(500 MSPS)
- 通道间独立的频率/相位/幅度控制
- 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
- 出色的通道间隔离(>65 dB)
- 线性频率/相位/幅度扫描功能
- 高达16级频率/相位/幅度调制(引脚可选)
- 4个集成式10位数模转换器(DAC)
- 单独可编程DAC满量程电流
- 频率调谐分辨率:0.12 Hz或以上
- 14位相位偏移分辨率
- 10位输出幅度调整分辨率
- 串行I/O端口接口(SPI)具有增强数据吞吐量
- 软件/硬件控制省电功能
- 双电源供电(1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O)
- 多器件同步
- 可选4×至20× REFCLK乘法器(PLL)
- 可选REFCLK晶体振荡器
- 56引脚LFCSP封装
AD9959由四个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于所有通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
AD9959可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9959还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。
AD9959的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDIO_0/ SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了灵活性。
AD9959采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了四个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。
DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。
当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。所有通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源。晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间。晶振可与REFCLK乘法器配合使用。
AD9959采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O(引脚49)连接至3.3 V电压。
AD9959可在-40°C~+85°C的工业温度范围内工作。
应用
- 捷变本振(LO)频率合成
- 相控阵雷达/声纳
- 仪器仪表
- 同步时钟
- 用于AOTF(声光可调滤波器)的RF源
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 17
技术文章 21
产品亮点 1
常见问题 1
产品亮点 1
器件驱动器 1
参考电路 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9959BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD9959BCPZ-REEL7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9959BCPZ | 量产 | |
| AD9959BCPZ-REEL7 | 量产 | |
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9959BCPZ | 量产 | |
| AD9959BCPZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9959参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具AD9959 IBIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9959的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论