| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4500-2: 10 MHz, 14.5 nV/√Hz, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 308 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4500-2: 10 MHz, 14.5 nV/√Hz, 轨到轨I/O、零输入交越失真放大器 (Rev A, 10/2012) (pdf, 308 kB) | 产品数据手册 | |
| Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning (PDF) | 设计手册 | |
| MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR (pdf, 455 kB) | 技术指南 | |
| MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits (pdf, 425 kB) | 技术文章 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution. |
Input Stage and Filter Design | HTML |
| ADA4500 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。