添加到信号链设计器

ADP2140:  3 MHz、600 mA、低静态电流降压转换器和300 mA LDO调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2140内置一个高效率、低静态电流、600 mA降压DC-DC转换器和一个300 mA LDO,采用10引脚、3 mm × 3 mm小型LFCSP封装。整个解决方案仅需四个小型外部元件。

该降压调节器采用专有高速电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用寿命最长,该器件提供变频省电模式,在小负载下可降低开关频率。

LDO是一种低静态电流、低压差线性调节器,采用分离电源模式工作,输入电压(VIN2)低至1.65 V。低输入电压使得LDO能够采用降压调节器的输出供电,从而提高效率并降低功耗。ADP2140采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,单个Li+/Li−聚合物电池、多个碱性/NiMH电池、PCMCIA和其它标准电源均可以为其供电。

为尽量减少外部器件数量并提高效率,所有版本均内置功率开关和同步整流器。ADP2140包括电源良好引脚、软启动和内部补偿功能。有许多电源时序方案可用,用户可以通过两个使能输入进行选择。在自动时序控制模式下,最高电压输出在EN1的上升沿使能。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于100 nA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;软启动,用来防止启动时的输入电流过冲;以及短路保护和热过载保护电路,用来防止器件在不利条件下受损。

当ADP2140使用两个0603电容、一个0402电容、一个0402电阻和一个0805电感时,解决方案总面积约为90 mm2,这是满足各种便携式应用需求的最小尺寸方案。


应用
  • 移动电话
  • 个人媒体播放器
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备

特点和优势

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • LDO输入(VIN2):1.65 V至5.5 V
  • 降压输出电压范围:1.0 V至3.3 V
  • LDO 输出电压范围:0.8 V至3.3 V
  • 降压输出电流:600 mA
  • LDO 输出电流:300 mA
  • LDO 静态电流:22 µA22 μA(空载)
  • 降压转换器静态电流:20 µA(PSM模式)
  • 低关断电流:小于0.3 µA
  • 低LDO压差:110 mV(300 mA负载)
  • 高 LDO PSRR
    65 dB (10 kHz,VOUT2 = 1.2 V) 55 dB (100 kHz, VOUT2 = 1.2 V)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

典型应用电路

典型应用电路
典型应用电路

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP2140: 3 MHz, 600 mA, Low Quiescent Current Buck with 300 mA LDO Regulator Data Sheet (Rev A, 09/2012) (pdf, 4244 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-122:评估降压和LDO组合调节器ADP2140  (pdf, 784 kB) 用户指导 PDF
UG-089: RedyKit for the ADP2140  (pdf, 219 kB)
Order the RedyKit for easy product evaluation and prototyping. The RedyKit ships with 2 preset evaluation boards plus 3 each of the standard fixed output voltage options in the product family. This allows evaluation of any voltage option with kit.
用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2140 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2140ACPZ1218R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1228R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1233R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1528R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1533R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1812R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1815R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ1833R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ18812R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ2518R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ3312R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ3315R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ3318R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ3325R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2140ACPZ3328R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2140评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2140CPZ-REDYKIT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 120.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭