添加到信号链设计器

ADP2126:  超薄型、500 mA、6 MHz同步降压DC-DC转换器,凸点芯片封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2126/ ADP2127 是高频、降压DC-DC转换器,针对电路板面积和电池使用寿命受限的便携式应用进行了优化。6 MHz固定工作频率支持使用微型陶瓷电感和电容,调节器利用扩频调制以降低EMI。此外,同步整流不但可提高效率,还可减少外部元件。

在高负载电流时,ADP2126/ADP2127使用稳压脉冲宽度调制(PWM)模式,以出色的稳定性和瞬态响应维持恒定频率。轻负载时的运行情况由MODE引脚的状态决定。在强制PWM模式下,转换器继续采用PWM模式以轻负载运行。在自动模式的轻负载条件下,ADP2126/ADP2127自动进入节能模式,使用脉冲频率调制(PFM)降低有效开关频率,从而最大限度延长便携式应用中的电池使用寿命。

ADP2126/ADP2127通过给EXTCLK引脚施加6 MHz至27 MHz外部时钟信号使能。某些型号可采用逻辑高电平使能。当外部时钟并非开关状态,而处于逻辑低电平状态时,ADP2126/ADP2127停止调节并关断,从输入源汲取小于0.3 μA的电流(典型值)。

ADP2126/ADP2127的输入电压范围为2.1 V至5.5 V,因此可使用单一Li+/Li聚合物电池、三单元碱性电池、NiMH电池和其他标准电源。ADP2126/ADP2127采用内部补偿机制,将外部元件数量降至最低,电流输出最高可达500 mA。其它重要特性,诸如逐周期峰值电流限制、软启动、欠压闭锁(UVLO)、输出至接地短路保护以及热关断,则可为内部和外部电路元件提供保护。

应用
  • 移动电话
  • 数码相机/数码摄像机
  • 数字音频
  • 便携式设备
  • 摄像头模块
  • 图像稳定系统

特点和优势

  • 1.20 V和1.26 V固定输出电压选项
  • 时钟信号使能
    -- 某些型号同时提供逻辑信号使能
  • 6 MHz工作频率
  • 扩频调制以降低EMI
  • 500 mA连续输出电流
  • 输入电压:2.1 V至5.5 V
  • 0.3 μA(典型值)关断电源电流
  • 引脚可选节能模式
  • 兼容小型多层电感
  • 内置同步整流器
  • 内部补偿
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2126 典型应用电路

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2126 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2126ACDZ-1.20R7 产品状态: 量产 BUMPED BARE DIE SALES 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2126评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2126-1.2-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭