概览

产品详情

ADP2126/ADP2127评估板是一款完整的6 MHz、低静态电流、同步降压DC/DC转换器解决方案,能够以1.20 V/1.26 V的固定输出电压产生最高500 mA的输出电流。转换器采用2.1 V至5.5 V的输入电压工作。器件使用稳压脉冲宽度调制(PWM)模式,以出色的稳定性和瞬态响应维持恒定频率。评估板演示ADP2126/ADP2127的操作和性能,以及在小尺寸解决方案中器件与小型陶瓷元件的兼容性。

相关产品