添加到信号链设计器

ADP1853:  具有电压跟踪和同步功能的同步、降压DC/DC控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1853是一款宽范围输入、DC/DC同步降压控制器,能够采用常用的3.3 V至12 V(最高可达20 V)电压输入工作。该器件一般采用电流模式工作并使用谷值电流检测来提供对数字负载的最快阶跃响应。它还可以配置为具有低噪声和串扰的电压模式控制器,以用于敏感负载。

ADP1853用作电源系统的主同步时钟,并方便控制器之间进行同步。CLKOUT信号可以同步ADP185x系列中的其它器件,使得从机相对于主机产生相移,从而降低输入纹波电流、改善EMI并缩减输入大电容的大小。该器件还可以配置为从机来实现电流共享。此外,该器件包括精确跟踪、精密使能和电源良好指示功能来用于实现时序控制。它具有高速、高峰值电流栅极驱动能力,能够实现高能效功率转换。该器件可通过跳跃脉冲配置为在省电模式下工作,从而降低开关损耗并提高轻载和待机状态下的能效。

借助精确限流,可在更严密的容差范围内进行设计并可降低整体转换器尺寸和成本。在−40°C至125°C温度范围内,ADP1853可以采用高精度基准电压源来下调至0.6 V输出,且容差为±1%。

该器件具有宽输入电压范围,旨在向设计人员提供最大灵活性,可用于各种系统配置;环路补偿、软启动、频率设置、省电模式、限流和电流检测增益等都可以使用外部元件来进行设置。此外,电流和电压模式下均支持通过外部RAMP电阻选择最佳斜率和VIN馈通,以便提供出色的线路抑制。线性稳压器和用于高端驱动器的自举二极管均已内置其中。

保护特性包括欠压闭锁、过压/过流/短路保护及过温保护。

应用
要求时序控制和跟踪的中间总线和POL系统,包括:
- 电信基站和网络
- 工业和仪器仪表
- 医疗和保健

特点和优势

  • 输入电压范围:2.75 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
  • 最大输出电流超过25 A
  • 具备电流检测输入的电流模式架构
  • 可配置为电压模式
  • 输出电压精度:±1%(整个温度范围内)
  • 电压跟踪输入
  • 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
  • 同步输入
  • 内部时钟输出
  • 轻载下可采用省电模式工作
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1853 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1853:集成电压跟踪和同步功能的同步降压DC-DC控制器 (Rev 0, 05/2012) (pdf, 838 kB) 产品数据手册 PDF
ADP1853: Synchronous, Step-Down DC-to-DC Controller with Voltage Tracking and Synchronization Datasheet (Rev 0, 05/2012) (pdf, 838 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-431: Evaluation Board for the ADP1853 Step-Down DC-to-DC Controller  (pdf, 625 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1851-53 Buck Designer Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A
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
ADP1853 Evalutaion Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1853-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board: 3.3V 20A Output $ 60.00 -
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭