ADM1177

量产

热插拔控制器和数字电源监控器,配有软启动引脚

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
  • 控制电源电压范围:3.15 V至16.5 V
  • 精密电流检测放大器
  • 精密电压输入
  • 12位ADC用于电流和电压回读
  • 为外部N-沟道FET提供电荷泵栅极驱动
  • 高电平有效ON引脚
  • 10引脚MSOP封装
  • 可调模拟电流限值,带断路器
  • ±3% 精确热插拔电流限值
  • 快速响应限制峰值故障电流
  • 电流故障时自动重试或自锁
  • 可通过TIMER引脚编程设置热插拔时序
  • 软启动引脚用于基准电压调节和初始电流斜率编程
  • I2C 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
ADM1177
热插拔控制器和数字电源监控器,配有软启动引脚
ADM1177 Typical Application Diagram ADM1177-fbl 341322404ADM1177-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

eval board
AD-M2KCOMPEDU-EBZ

ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping

特性和优点

  • ADALM2000 companion education board for hands-on mixed-signal learning and prototyping
  • Extends ADALM2000 with integrated signal generation, analog and digital interfacing, sensors, and user peripherals
  • Portable USB-powered platform that combines power supplies, adjustable references, signal generation, sensing, display support, and communication experiments on one board
  • Standalone Arbitrary Waveform Generator with up to ±10V maximum amplitude
  • Onboard ±12V power supply rails and two adjustable DC reference generators covering ±12V DC
  • TTL/PWM 5V clock generator with adjustable frequency and software-controlled generator interface through Arduino UNO R4
  • Arduino UNO R4 plug-in option for menu control, calibration, display support, CAN communication, and firmware experimentation
  • Compatible with ADALM1000/ADALM2000 active learning modules

产品详情

The AD-M2KCOMPEDU-EBZ is an education-focused companion board for ADALM2000-based teaching labs, demonstrations, and student projects. It brings together stimulus generation, measurement access, biasing, user controls, sensing, and communication functions in a compact USB-powered board. This helps instructors and students move from basic circuit measurements to complete mixed-signal experiments with fewer external modules.

The board is intended to complement ADALM2000 and other standard laboratory equipment. It provides analog input and output access, digital output functions, power supplies, sensors, controls, LEDs, display connectivity, a transceiver interface, adjustable voltage references, and current-source functions. Arduino UNO R4 support adds a programmable control layer for menu-driven operation, calibration routines, signal-generator control, and embedded-system exercises.

System Features:

  • USB-C input power with 900mA onboard current limit
  • ADALM2000 plug-in option
  • Arduino UNO R4 plug-in option
  • ±12V onboard power supply generators with foldback current limit
  • Selectable +3.3V supply source: Arduino +3.3V rail or onboard local LDO
  • Two adjustable DC reference voltage generators, buffered, and output-current limited
  • Adjustable DC current-source function
  • Audio amplifier path for signal-conditioning and audio experiments
  • Onboard temperature and optical sensing, user potentiometers, switches, buttons, LEDs, and display support
  • CAN transceiver support for communication and control exercises
  • Software-controlled signal generator and calibration flow

APPLICATIONS

  • Classroom electronics laboratories
  • ADALM2000-based teaching and demonstrations
  • Mixed-signal signal-chain demonstrations
  • Student projects and prototyping
  • Embedded control and communication exercises
  • University, technical faculty, and maker/hobbyist learning environments

eval board
ADMV96S-WGBE-EK1

60 GHz Wireless Connector

特性和优点

  • Allows evaluation and prototyping of 60 GHz wireless data links to replace traditional mechanical connectors in moving joints
  • 1 Gbps Ethernet interface on both sides of the wireless data link
  • Fully programmable system allowing ultimate flexibility for custom developments
  • Open-source software stack for firmware development  
  • Open-source GUI for system configuration, monitoring, and control

产品详情

The ADMV96S-WGBE-EK1 is a complete evaluation and prototyping system for 60 GHz wireless data links. It consists of a pair of receiver and transmitter boards with a 1Gbp Ethernet interface on each side of the wireless link.

The 60 GHz wireless link is implemented by the ADMV9615 and ADMV9525 modules. These are coupled with a SerDes device which translates the modules’ SGMII interface to RGMII so that it can be connected to an ADIN1300 industrial low latency and low power 1 Gbps Ethernet PHY. This enables each side of the wireless link to act as an Ethernet port and essentially create a seamless wire-like connection between two ends of an Ethernet cable.

The on-board MAX32650 ultralow power ARM® Cortex®-M4 microcontroller controls the system’s operation and implements the algorithms to configure the wireless link in real time so that optimal link quality is constantly maintained over temperature and various operating conditions. An open-source software stack is provided for firmware development as well as reference applications. The MAX32650 can be programmed through a programming port which can also be used for firmware debugging.

The two sides of the wireless link are mounted on an adjustable rail so that the system can be configured and tested for various distances between the links. Each side of the link is powered from an external 12 V power supply.

An open-source GUI is provided for system configuration, monitoring, and control from a host PC.

APPLICATIONS

  • 60 GHz wireless data links for industrial and medical high data rate applications
  • High speed data for rotating applications, such as slip rings and magnetic resonance imaging systems
  • Autonomous guided vehicles
  • Mechanical Connector replacement

eval board
AD-GMSL522-SL

GMSL Carrier Board

特性和优点

  • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
  • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
  • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
  • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
  • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
  • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

产品详情

The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

APPLICATIONS

  • ADAS Camera Solutions
  • Sensor Fusion ECU
  • Driver and Occupant Monitoring
  • In-cabin Infotainment

AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT
QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View
AD-M2KCOMPEDU-EBZ
ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping
AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Angle Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Bottom Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Block Diagram
ADMV96S-WGBE-EK1
60 GHz Wireless Connector
ADMV96S-WGBE-EK1-Block-Diagram ADMV96S-WGBE-EK1 Angle Projection ADMV96S-WGBE-EK1 Side Projection
AD-GMSL522-SL
GMSL Carrier Board
AD-GMSL522-SL Board Photo Angle View AD-GMSL522-SL Board Photo Top View AD-GMSL522-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL522-SL Block Diagram
EVAL-ADM1177
ADM1177评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1177的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览