添加到信号链设计器

ADP223:  双通道、300 mA 可调输出、低噪声、高PSRR电压调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP223/ADP225均为300 mA可调双路输出电压调节器,ADP222/ADP224则是固定双路输出电压调节器,这些器件集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,非常适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。

在工作频率高达100 kHz时,这些器件能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。与LDO竞争产品相比,ADP222/ADP223/ADP224/ADP225的噪声低得多,而且不需要噪声旁路电容。这些器件还提供过流和热保护电路,防止器件在不利条件下受损。

ADP224和ADP225分别与ADP222和ADP223大致相同,不同之处是ADP224和ADP225增加了快速输出放电(QOD)特性。

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225提供8引脚、2 mm × 2 mm、小型LFCSP封装,利用小型1 µF、±30%陶瓷输出电容便可稳定工作,因此能以最小的电路板空间满足各种便携式电源需求。

应用

- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 便携式医疗设备
- 后置DC-DC调节

特点和优势

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 8引脚2 mm × 2 mm小型LFCSP封装
  • 初始精度:±1%
  • 高PSRR:70 dB (10 kHz)、60 dB (100 kHz)、40 dB (1 MHz)
  • 低噪声:27 μV rms (VOUT = 1.2 V),50 μV rms (VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 低压差:170 mV(300 mA负载)
  • 典型接地电流:65 μA(空载,两个LDO均使能)
  • 过流和热保护

ADP223 典型应用电路图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:双通道、300 mA输出、低噪声、高PSRR电压调节器 (Rev E, 05/2014) (pdf, 743 kB) 产品数据手册 PDF
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225: Dual, 300 mA Output, Low Noise, High PSRR Voltage Regulators Data Sheet (Rev E, 05/2014) (pdf, 743 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1329: Noise Reduction Network for Adjustable Low Dropout Regulators  (pdf, 486 kB) 应用笔记 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
• UG-227:评估双通道、300 mA输出、可调、低噪声、高PSRR电压调节器ADP223  (pdf, 197 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A
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
ADP223评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP223CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭