概览

优势和特点

  • Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Output current range: 0 mA to 300 mA per output
  • Output voltage accuracy: ±1%
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

产品详情

ADP223评估板用于演示双通道可调线性调节器ADP223的功能。

使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流消耗进行简单的器件测量。


相关产品

硬件 (1)

参考电路