| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5512A/AD5542A:2.7 V ~ 5.5 V串行输入、电压输出12/16位DAC (Rev A, 05/2011) (pdf, 628 kB) | 产品数据手册 | |
| AD5512A/AD5542A: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC (Rev A, 05/2011) (pdf, 423 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0181
(pdf, 355 kB)
精密16位电平设置,总功耗低于5 mW |
Circuit Note | |
|
CN-0169
(pdf, 457 kB)
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置 |
Circuit Note | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| 数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期 (pdf, 2912 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5542A FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5542A with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5541A - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
| AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD5542A使用的输出缓冲放大器
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。