概览
优势和特点
- AD5541A和AD5542A的全功能评估板
- 板载基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z
- 用于控制DAC的PC软件
产品详情
EVAL-AD5541ASDZ评估板和EVAL-AD5542ASDZ评估板可分别快速进行AD5541A和AD5542A电路原型制作,并缩短设计时间。AD5541A和AD5542A采用2.7 V至5.5 V单电源供电。REF192为板载基准电压源芯片。
EVAL-AD5541ASDZ评估板和EVAL-AD5542ASDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z板与PC的USB端口连接。AD5541A/42A评估软件随附于评估板或从评估板网页中获取,允许用户对AD5541A或AD5542A进行编程。
ADI公司的AD5541A和AD5542A数据手册中列出了有关AD5541A和AD5542A的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南(UG-1046)与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5541A评估板或EVAL-AD5542A评估板
- AD5541A器件或AD5542A器件
- 光盘包含
- 可自行安装的评估软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5541A数据手册或AD5542A数据手册电子版
- EVAL-AD5541A用户指南或EVAL-AD5542A用户指南电子版
- AD5541A/42A评估软件
- USB电缆
系统需求
- Windows XP SP2, 32 bit
- Windows Vista, 32 and 64 bit
- Windows 7, 32 and 64 bit
- USB 2.0 Port