AD9629

量产

12位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR)
    • 71.3 dBFS(9.7 MHz输入)
    • 69.0 dBFS(200 MHz输入)
  • SFDR
    • 95 dBc(9.7 MHz输入)
    • 83 dBc(200 MHz输入)
  • 低功耗
    • 45 mW (20 MSPS)
    • 85 mW (80 MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V P-P差分模拟输入
  • DNL = ±0.16 LSB
  • 串行端口控制选项
    • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
    • 1、2或4整数输入时钟分频器
    • 内置可选数字测试码生成功能
    • 节能的掉电模式
    • 带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
AD9629
12位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9629-fbl AD9629 Pin Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 6
ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
AD8375 量产 超低失真IF VGA
ADA4937-1 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
ADA4938-1 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
AD8370 量产 750 MHz 数字控制式可变增益放大器
时钟IC 6
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

S-参数 1

AD9629 IBIS Models 1

AD9629 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

eval board
EVAL-AD9629

AD9629 评估板

产品详情

本页提供评估AD9629的评估板文档和订购信息。

AD9629-80EBZ用于评估单通道12位ADC AD9629。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9629的SPI可编程功能。

AD9629数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9629
AD9629 评估板
AD9629 Evaluation Board AD9629 Evaluation Board - Top View AD9629 Evaluation Board - Bottom View

参考电路

CN0272 参考设计

具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器

特性和优点

  • 高速光电二极管信号调理电路
  • 91dB动态范围,电路功耗仅40 mA
  • 暗电流补偿
  • 频谱范围从400nm至1050nm
  • 非常适合便携式高速应用
CN0272
具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器

最新评论

近期浏览