添加到信号链设计器

AD9467:  16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器(ADC)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。

该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。

它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,并发送新输出字节信号。

它还通过SPI支持掉电功能,禁用时典型功耗小于5 mW。

同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件做出不同的选择,包括选择输入范围、数据格式选择以及输出数据测试码。

AD9467采用72引脚LFCSP无铅封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。


产品聚焦
1. IF优化能力,用于改善SFDR。
2. 出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机等IF采样应用。
3. 易于使用:片内基准电压源、高输入阻抗缓冲器、可调模拟输入范围和输出时钟简化了数据采集。
4. 采用72引脚LFCSP无铅封装。
5. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的输入时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
6. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS等。


应用
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达
- 红外成像
- 通信仪器

特点和优势

  • SNR:75.5 dBFS(最高170 MHz,250 MSPS,2.5 V p-p FS)
  • SNR:74 dBFS(最高170 MHz,250 MSPS,2.0 V p-p FS)
  • SFDR:90 dBFS(最高300 MHz,250 MSPS,−1 dBFS,2.5 V p-p FS)
  • SFDR:95 dBFS(最高170 MHz,250 MSPS,−1 dBFS,2.0 V p-p FS)
  • SFDR:100 dBFS(100 MHz,160 MSPS,−1 dBFS)
  • 抖动:60 fs rms
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL) = ±1.0 LSB(典型值)
    积分非线性(INL) = ±3.0 LSB(典型值)
  • 2 V p-p 至2.5 V p-p(默认值)差分满量程输入(可编程)
  • 集成输入缓冲器
  • 外部基准电压源支持选项
  • 时钟占空比稳定器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图

视频:AD9467评估板设置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9467:16-Bit, 200 MSPS/250 MSPS Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 331 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
CN0227: 带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机  (pdf, 262 kB) Circuit Note PDF
CN-0268: 为窄带、高中频、16位、250 MSPS接收机前端设计带通滤波器的谐振匹配方法  (pdf, 294 kB) Circuit Note PDF
AD9467:评估板设置 Videos HTML
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
UG-200: 评估16位、200 MSPS/250 MSPS ADC AD9467  (pdf, 1887 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
ADI赢得2011 “EDN China创新奖”与AET“优秀电子产品评选”六项大奖 (05 十二月 2011) 新闻发布 HTML
模数转换器与驱动器IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9467 IBIS Models IBIS 模型 HTML
AD9467 Evaluation Board, ADC-FMC Interposer & Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML
AD9467 Native FMC Card / Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9467使用的驱动放大器

  • 对于差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562
  • 对于直流耦合输入,推荐使用ADA4927-1
AD9467推荐的IF数字可变增益放大器
  • 如需数字通信系统应用的全差分输入/输出DVGA,推荐使用ADL5201 或双通道ADL5202
推荐AD9467使用的时钟驱动器

  • 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用AD9523 and AD9524
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9467 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9467BCPZ-200 产品状态: 量产 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工业 Tray, 168 $ 118.00 $ 100.30 Y  材料信息 通知我 订购
AD9467BCPZ-250 产品状态: 量产 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工业 Tray, 168 $ 141.00 $ 119.85 Y  材料信息 通知我 订购
AD9467BCPZRL7-200 产品状态: 量产 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工业 Reel, 400 $ 118.00 $ 100.30 Y  材料信息 通知我 订购
AD9467BCPZRL7-250 产品状态: 量产 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工业 Reel, 400 $ 141.00 $ 119.85 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9467 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9467-200EBZ 产品状态: 量产 16 Bit 200 MSPS ADC EVAL $ 300.00 -
AD9467-250EBZ 产品状态: 量产 16 Bit 250 MSPS ADC EVAL $ 300.00 -
AD9467-FMC-250EBZ 产品状态: 量产 AD9467 16 Bit 250 MSPS FMC Eval Bd $ 399.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭