AD7194

量产

8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 快速建立滤波器选项
  • 8个差分/16个伪差分输入通道
  • RMS噪声:11 nV(4.7 Hz,增益 = 128)
  • 15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz,增益 = 128)
  • 无噪声分辨率高达22位(增益 = 1)
  • 失调漂移:±5 nV/℃
  • 增益漂移:±1 ppm/°C
  • 可编程增益(1至128)
  • 输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
  • 内部或外部时钟
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 4路通用数字输出
  • 4电源
    • AVDD:3 V至5.25 V
    • DVDD:2.7 V至5.25 V
  • 电流:4.65 mA
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 封装:32引脚LFCSP
  • 接口
    • 三线式串行接口
    • SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容
    • SCLK引脚内的施密特触发
AD7194
8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
AD7194-fbl AD7194 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
基准电压源 3
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR425 量产 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源
接口收发器 1
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
数字隔离器 3
ADUM1411 量产 四通道数字隔离器
ADUM1412 量产 四通道数字隔离器
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
线性稳压器 1
ADP3303 不推荐用于新设计 高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器
运算放大器 1
AD8628 量产 零漂移、单电源RRIO运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

设计工具 2


评估套件

EVAL-AD7194

AD7194 评估板

产品详情

EVAL-AD7194EBZ是用于AD7194的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

eval board
EVAL-AD7194ASDZ

Evaluation Kit for AD7194

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD7194
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z/EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)

产品详情

The EVAL-AD7194ASDZ evaluation kit features the AD7194 which is 4.8 kHz ultralow noise 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) ADCs. The on-chip low noise gain stage means that signals of small amplitude can interface directly to the ADC. The internal clock option provides a compact solution for low BW requirements.

The AD7194 ACE Plugin fully configures the AD7194 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.

APPLICATIONS

  • PLC/DCS analog input modules
  • Data acquisition
  • Strain gage transducers
  • Pressure measurement
  • Temperature measurement
  • Flow measurement
  • Weigh scales
  • Chromatography
  • Medical and scientific instrumentation

EVAL-AD7194
AD7194 评估板
EVAL-AD7194ASDZ
Evaluation Kit for AD7194
EVAL-AD7194ASDZ Board Photo Angle View EVAL-AD7194ASDZ Board Photo Top View EVAL-AD7194ASDZ Board Photo Bottom View

最新评论

近期浏览