ADL5382
推荐用于新设计700 ~ 2700 MHz 正交解调器
- 产品模型
- 2
概述
- I/Q解调器
- RF工作频率范围:
700 MHz至2700MHz - IIP3:+30 dBm
- IIP2:+60dBm
- 输入P1dB:+13dBm
- 噪声系数:14 dB (900MHz)
- 电压转换增益:5dB
- 正交解调精度
相位精度:<0.5°
幅度平衡:<0.25 dB - LO输入:–10至+5 dBm
- 解调带宽:约500 MHz
- I/Q以2Vpk驱动200Ω负载
- 可编程功耗
ADL5382是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从700 MHz到2.7 GHz的RF输入频率范围。在900 MHz时,其噪声系数(NF)为14 dB,IP1dB为14.7 dBm,三阶交调截点(IIP3)为33.5 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF输入提供功能良好的50 Ω宽带输入阻抗,最好采用1:1巴伦驱动以实现较佳性能。
解调精度非常出色,幅度平衡和相位平衡分别约为0.05 dB和0.2°。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供约4 dB的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。
完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于-65 dBc。I和Q输出端的差分直流失调电压典型值小于10 mV。这些因素使该器件具有60 dBm以上的出色IIP2特性。
ADL5382采用4.75 V至5.25 V单电源供电。可利用从BIAS引脚连接至地的外部电阻来调节电源电流。ADL5382采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、exposed padLFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 3/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 1
产品选型指南 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL5382ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADL5382ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 13, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5382ACPZ-R7 | 量产 | |
|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADL5382ACPZ-R7 | 量产 | |
|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5382ACPZ-WP | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 5 | ||
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5565 | 推荐用于新设计 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
| ADRF6510 | 过期 | 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| AD8366 | 推荐用于新设计 | dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器 |
| 差分放大器 4 | ||
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4930-2 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4950-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADA4950-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| 模数转换器(ADC) 7 | ||
| AD9258 | 量产 | 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9251 | 量产 | 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9268 | 量产 | 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9650 | 推荐用于新设计 | 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9269 | 推荐用于新设计 | 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9231 | 量产 | 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器 |
| AD9262 | 不推荐用于新设计 | 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC |
| 锁相环(PLL)频率合成器 3 | ||
| ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
| ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
| ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论