ADP2371

量产

高压、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静态电流降压调节器,具有快速输出放电功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:3.2 V至15 V,输出电流:800 mA
  • 省电模式(PSM)下静态电流小于14 µA
  • 效率:>90%
  • Force PWM引脚(SYNC),600 kHz/1.2 MHz频率引脚(FSEL)
  • 固定输出:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5 V和可调选项
  • 占空比能力:100%
  • 初始精度: ±1%
  • 低关断电流:<1.2 µA
  • 快速输出放电(QOD)选项(ADP2371)
  • 可与外部时钟同步
  • 8引脚、0.75 mm × 3 mm × 3mm LFCSP (QFN)封装

ADP2371
高压、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静态电流降压调节器,具有快速输出放电功能
ADP2370-ADP2371 Functional Block Diagram ADP2370-ADP2371 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2371-1.2
  • ADP2371-1.8
  • ADP2371-3.3
  • ADP2371-ADJ

SIMPLIS Models 1

ADP237x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2370/71

ADP2370/ADP2371评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

除快速输出放电功能外,ADP2371与ADP2370完全相同。因此,该评估板可用于两种产品。但是,RedyKit仅包含ADP2370芯片。根据设计所需,使用样片申请流程获取ADP2371芯片。

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调整、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

EVAL-ADP2370/71
ADP2370/ADP2371评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览