ADP2107

量产

2 A同步、降压DC-DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 极高的效率:97%
  • 超低静态电流:20 μA
  • 开关频率:1.2 MHz
  • 关断电源电流:0.1 μA
  • 最大负载电流:1 A
  • 输入电压:2.7 V至5.5 V
  • 输出电压:0.8 V至VIN
  • 最大占空比:100%
  • 平稳过渡到低压差(LDO)模式
  • 内置同步整流器
  • 16引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • 针对小型陶瓷输出电容进行了优化
  • 使能/关断逻辑输入
  • 欠压闭锁
  • 软启动
ADP2107
2 A同步、降压DC-DC转换器
ADP2107-fbl ADP2105-2106-2107 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP2118 量产 3A、1.2MHz/600kHz 高效率同步降压型 DC/DC 稳压器
ADP2119 量产 2A、1.2MHz同步降压DC-DC调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP2107

ADP2107评估板

产品详情

ADP2107评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2107构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±3%)的调节输出电压,最大负载电流高达2 A。它有两个版本:ADP2107-1.8-EVAL提供1.8 V的固定输出电压,而ADP2107-EVAL则提供可调输出电压,初始设置为2.5 V。

EVAL-ADP2107
ADP2107评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览