シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8675:  オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8675高精度オペアンプは、動作温度範囲全体にわたって超低オフセット、超低ドリフト、超低電圧ノイズ、および超低入力バイアス電流を提供します。AD8675は高精度の広帯域幅オペアンプで、レールtoレールの出力振幅と超低ノイズを特長としています。動作は±5~±15Vで完全に仕様規定されています。

AD8675は、OP184と同様レールtoレール出力を備えていますが、業界標準のOP07アンプと同様に広帯域幅、低電圧ノイズ、高精度、低消費電力といった特性も兼ね備えています。他の低ノイズ、レールtoレール出力のオペアンプと異なり、AD8675は超低入力バイアス電流と低入力電流ノイズを提供します。

AD8675は、オフセット電圧がわずか10μV(typ)、オフセット・ドリフトが0.2μV/℃、ノイズがわずか0.10μVp-p(0.1~10Hz)で、大きな誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。オフセット許容誤差の低いアプリケーションの場合にも、独自のオフセット・ゼロ化機能によって、デバイスおよびシステムの両オフセット誤差の組合せで最高±3.5mVまで(入力を基準に)の範囲で外部から補正できます。従来の回路と異なり、この調整によってアンプのCMRR、PSRR、オフセット・ドリフト性能が劣化することはありません。高精度の計測器、PLL、その他の高精度フィルタ回路、位置/圧力セン サー、医療用機器、歪みゲージ・アンプなどにとって、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅は大きな利点となります。多くのシステムにおいて、AD8675の低ノイズ、DC精度、レールtoレールの出力振幅などの特長のため、S/N比とダイナミック・レンジを最大化できます。

スペース重視の装置では、AD8675の小型パッケージと低消費電力により、チャンネル密度を最大にしてボード・サイズを最小にできます。

AD8675は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。小型MSOP-8パッケージ、一般的な8ピン・ナローSOICパッケージ(いずれも鉛フリー)を採用しています。MSOPパッケージのデバイスは、テープ&リールでのみ提供しています。

アプリケーション

  • 高精度計測器
  • PLLフィルタ
  • レーザ・ダイオード制御ループ
  • 歪みゲージ・アンプ
  • 医療用機器
  • 熱電対アンプ
  • 特長と利点

    • 超低電圧ノイズ:2.8nV/√Hz
    • レールtoレール出力振幅
    • 低入力バイアス電流:2nA(max)
    • 超低オフセット電圧:75μV(max)
    • 低入力オフセット・ドリフト:0.6μV/℃(max)
    • 超高ゲイン:120dB
    • 広帯域幅:10MHz(typ)
    • 動作電源電圧:±5~±18V

    AD8675ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8675: オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.5nV/√Hz 、高精度 (Rev 0, 04/2005) (pdf, 436 kB)  データシート PDF
    AD8675: 36 V Precision, 2.8 nV/√Hz Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 360 kB)  データシート PDF
    AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0257: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Unipolar +10 V DC Voltage Source  (pdf, 353 kB) 実用回路 PDF
    CN-0200:18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源  (pdf, 578 kB) 実用回路 PDF
    CN0191: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Bipolar ±10V DC Voltage Source  (pdf, 178 kB) 実用回路 PDF
    CN-0169: How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 457 kB) 実用回路 PDF
    iPolar™ – 産業用バイポーラ・デバイスに革新をもたらす新しい高電圧アナログ製造プロセス技術 技術関連記事 HTML
    Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.44Vol.4  20ビットDACは最も使いやすい1ppm高精度電圧源です 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Devices rolls out iPolar signal-conditioning amplifiers
    (EDN, 5/17/2005)
    関連記事 HTML
    ICs Tackle Industrial Apps With Advanced Trench Technology
    (Electronic Design, 6/9/2005)
    関連記事 HTML
    高精度D/Aコンバータ「AD5790」(20ビット)と「AD5780」(18ビット)を発表 (06 Dec 2011) プレス・リリース HTML
    産業/計測用アプリケーションのために最適な高精度iPolar 36 Vプロセス・テクノロジ メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    NCピンはつないでよい? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8675 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8675 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8675ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.40 $ 1.18 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8675ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.18 Y  成分表 PCN 購入
    AD8675ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 1.41 $ 1.18 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8675ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.18 Y  成分表 PCN 購入
    AD8675ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.18 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる