スイッチング・レギュレータ & コントローラ
スイッチング・レギュレータ & コントローラ
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転モードで動作するスイッチング・レギュレータとコントローラを幅広く提供しています。これらの製品は、固定または調整可能な出力電圧を生成でき、最大2Aの出力電流を提供します。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータとコントローラのポートフォリオが備える特長には、バッテリ電圧の低下検出、ユーザー調整可能な電流制限、さまざまなスイッ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
µModuleレギュレータおよびDC/DCモジュール
アナログ・デバイセズのµModule®(マイクロモジュール)レギュレータおよびDC/DC電源モジュールは、完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)ま
ステップダウン(降圧)レギュレータ
アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた高性能降圧スイッチング・レギュレータICおよび降圧スイッチング・コントローラICを幅広く製造しています。これらのスイッチング電圧レギュレ
昇圧レギュレータおよびコントローラ
アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた、高性能な昇圧スイッチング・レギュレータICおよび昇圧スイッチング・コントローラICを幅広く製造しています。これらのスイッチング電圧レギ
昇降圧レギュレータ & コントローラ
アナログ・デバイセズは、真の昇降圧同期整流式DC/DCコンバータを提供しています。これらの昇降圧レギュレータとコントローラは、独自の4つの内蔵MOSFETスイッチの組み合わせを備えているため、降圧モー
絶縁型レギュレータおよびコントローラ
要求の厳しいアプリケーション向けの汎用絶縁型電源ソリューション。アナログ・デバイセズの絶縁型スイッチング・レギュレータおよびコントローラの包括的なポートフォリオは、絶縁型DC/DC電源設計向けに柔軟で
低EMIのSilent Switcher
アナログ・デバイセズのSilent Switcher® DC/DCレギュレータおよびµModule®レギュレータは、高効率
カテゴリー内の製品
ADPL31613
発売前
Dual 1.3A, 1.2MHz Boost/Inverter in 3mm × 3mm DFN
LT7930
新規設計に推奨
72V, Parallelable, 4-Switch Buck-Boost Controller for GaN FETs and Si MOSFETs
MAX20408E
製造中
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
MAX20410E
製造中
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
LT7809
新規設計に推奨
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
ADPM12200
新規設計に推奨
2000W, Nonisolated Quarter-Brick DC-DC Power Module
MAX77845
新規設計に推奨
2.5V~16V入力、5Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ(外部クロック同期機能搭載)
LTM4740
新規設計に推奨
15VIN、PMBus対応シングル15A降圧μModuleレギュレータ
ADPL21610
新規設計に推奨
ソフトスタート機能を内蔵した1.1Aの昇圧DC/DCコンバータ
ADPL21210
新規設計に推奨
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
関連ツール
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}