MAX77845
新規設計に推奨2.5V~16V入力、5Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ(外部クロック同期機能搭載)
2.5V~16V入力、5Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.5V~16V
- I2Cプログラマブル出力電圧:3V~15V
- 最大出力電流
- 降圧モード:最大4.5A
- 昇圧モード:最大3A(VIN = 3.7V、VOUT = 5V)
- ピーク・インダクタ・スイッチング電流:5A(代表値)
- 自動SKIPモードと強制PWMモード
- 最大2.60MHzの外部クロック同期
- RSEL設定
- I2Cインターフェースのターゲット・アドレス
- スイッチング周波数
- スイッチング電流制限の閾値
- 内部/外部帰還抵抗
- I2Cプログラミング(オプション)
- 出力電圧(DVS)
- DVSスルー・レート
- ソフトスタート時間
- スイッチング電流制限の閾値
- スイッチング周波数
- 強制PWMモード(FPWM)動作
- ループ補償
- 電源監視(POK)およびフォルト・ステータス/割込み
- ソフトスタートおよび出力アクティブ放電
- オープン・ドレインのPOKステータス/フォルト割込みピン
- 保護機能
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 過電流保護(OCP)
- 短絡保護(SCP)
- 過電圧保護(OVP)
- サーマル・シャットダウン(TSHDN)
- 2.82mm x 1.69mmの28バンプWLPを採用
MAX77845は、高効率、高性能の昇降圧コンバータです。2.5V~16Vの広い入力電圧範囲に対応し、最大3セルのリチウムイオン・バッテリ、USB給電(PD)、12V DC電源レールなど、様々な電源からの直接変換が可能です。また、3V~15Vの広い出力電圧範囲を備えているため、幅広いアプリケーションに適しています。
このデバイスは、降圧モードで最大4.5A、昇圧モードで最大3Aの出力電流を供給します。PWMモードで動作し、軽負荷時の効率を高める自動SKIPモードも搭載しています。MAX77845は、94%のピーク効率、低静止電流、コンパクトなソリューション・サイズを備えており、スペースに制約のあるバッテリ駆動の設計に最適です。
内部帰還抵抗を使用している場合のデフォルトの出力電圧は5Vです。外部帰還抵抗を使用して、他のデフォルトの出力電圧に設定することもできます。さらに、I2C互換インターフェースを介して、出力電圧を動的に調整することも可能です。
このデバイスには、ハードウェアによる直接制御用の専用制御ピン(EN、BIASEN、POKB/INTB、FPWM/SYNC、SEL)が用意されています。ソフトスタート時間、DVSスルー・レート、スイッチング電流制限、スイッチング周波数などの追加設定オプションには、I2Cインターフェースを介してアクセスできます。プログラム可能なスイッチング周波数と外部クロック同期のサポートによって、ノイズの影響を受けやすい環境でもシステムを容易に最適化できます。
RSELピン、およびI2Cで設定可能な電流制限を使用することで、特定のアプリケーション向けに最適化された、より薄型で小型の外付け部品を使用できます。MAX77845には、異常な条件下でも安全な動作を確保する包括的な保護機能が内蔵されています。
このデバイスは、2.82mm × 1.69mmの28バンプ・ウェハ・レベル・パッケージ(WLP)を採用しています。
アプリケーション
- USB給電(USB-PD)OTG
- USB VBUS電源およびデュアル・ロール電源(DRP)ポート
- DSLR、DSLRレンズ
- ディスプレイ電源
- 最大3セルのリチウムイオン・バッテリ・アプリケーション
- ワイヤレス充電アクセサリ
- AR/VR ToFバイアス電力
- ノートブック・コンピュータ、タブレットPC
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77845BEWI+ | WLCSP | ||
| MAX77845BEWI+T | WLCSP | ||
| MAX77845CEWI+ | WLCSP | ||
| MAX77845CEWI+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX77845に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める