シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP2386:  20 V、6 A、同期型ステップダウンDC/DC レギュレータ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP2386は、同期整流型ステップダウンDC/DCコンバータで、44mΩのハイサイドパワーMOSFETと11mΩの同期整流MOSFETを内蔵し、4mm × 4mmの小型LFCSPパッケージで高効率のソリューションを提供します。この製品はピーク電流モード、固定周波数のパルス幅変調(PWM)制御方式を採用し、優れた安定性と過渡応答を実現します。ADP2386のスイッチング周波数は、200kHz~1.4MHzの範囲で設定することができます。システム・ノイズを最小化するために、外部周波数同期機能によって、スイッチング周波数を外部クロックに同期させることができます。

ADP2386は最小限の外付け部品で、4.5V~20Vの入力電圧範囲で動作します。出力電圧は0.6Vから入力電圧の90%まで調整可能で、連続電流として6Aまで供給できます。各ICのディスエーブル状態では、入力ソースからの電流は110μA以下です。

このレギュレータは、高い効率と設計の柔軟性が求められる高性能アプリケーションを対象に設計されています。外部位相補償機能と調整可能なソフトスタート機能により、柔軟な設計が可能となり、パワーグッド出力と高精度なイネーブル入力が、シンプルで信頼性のあるパワー・シーケンシングを提供します。

その他の特長として、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、短絡保護(SCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能があります。

ADP2386は−40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲で動作し、24ピン、4 mm × 4 mm のLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 通信インフラストラクチャ
  • ネットワーキング、サーバー
  • 工業用および計測機器
  • 健康・医療機器
  • 中間電源としてのレール変換
  • DC/DCポイントオブロード(POL)アプリケーション

特長と利点

  • 入力電圧:4.5V~20V
  • 内蔵MOSFET:44mΩ/11mΩ
  • リファレンス電圧:0.6V ± 1%
  • 連続出力電流:6A
  • プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~1.4MHz
  • 外部クロックへの同期機能:200kHz~1.4MHz
  • 180°位相差クロックの同期
  • 高精度イネーブルとパワーグッド
  • 外部位相補償機能
  • 外付けコンデンサによる調整可能な内部ソフトスタート
  • プリチャージ出力条件下でのスタートアップ可能
  • ADIsimPowerデザインツールによるサポート

ADP2386 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2386: 20V、6A、同期型ステップダウン、DC/DCレギュレータ (Rev A, 04/2013) (pdf, 1744 kB)  データシート PDF
ADP2386: 20 V, 6 A, Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev B, 07/2014) (pdf, 615 kB)  データシート PDF
AN-1168: Designing an Inverting Power Supply Using the ADP2384/ADP2386 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-525: ADP2386、20 V、6 A 同期型ステップダウン DC/DC レギュレータの反転バック・ブースト評価用ボード  (pdf, 515 kB) ユーザー・ガイド PDF
Evaluation Board for the ADP2384/ADP2386, 20 V, 4 A/6 A Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators  (pdf, 878 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
ADP238x Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2384/ADP2386 評価用ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2384-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2386-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2386BB-EVALZ 製品状況: 製造中 Inverting Buck-Boost Evaluation Board - Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる