シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2114:  ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADP2114は、高い融通性を備えた同期型ステップダウンのスイッチング・レギュレータで、ユーザーの負荷要求に応じて広いレンジが設定ができます。 2つのPWMチャンネルは、独立した2Aと2A(あるいは1Aと3A)出力を提供できるような設定ができます。またシングルの交互出力として4Aを出力できる構成もできます。2つのPWMチャンネルは180°位相シフトされており、入力のリップル電流を軽減でき入力容量を軽減します。

ADP2114は全負荷状態において高効率性能を提供し、最大1.2MHzの高いスイッチング周波数を可能とします。 軽い負荷状態では、ADP2114は、高効率化またはPWMモードでのEMIを減少させるための、パルス・スキップ・モードの動作に設定できます。

このデバイスは、EMI放射を軽減させるためゲート・スルーレートを最適化するような設計となっており、電源に敏感な高性能のシグナル・チェーン・アプリケーションでの使用を可能としています。 周波数は300kHz、600kHz、1.2MHzに設定でき、また外部クロックに同期させることができ、コンバータ間同士でのシステム・ノイズを最小化できます。双方向の同期ピンは、90°ずれた位相の出力クロックとして構成可能で、積み重ねマルチフェーズの電源ソリューションとしての可能性を提供します。

ADP2114は2.75V~5.5Vの入力電圧範囲から動作し、0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの固定出力電圧に変換します、これらの出力電圧は外部抵抗によって各チャンネルの設定ができます。 外部抵抗の分圧器を使うことで、0.6Vまでの低い出力電圧に設定することも可能です。 ADP2114は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲で動作し、32ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • POL(ポイント・オブ・ロード)用安定化電源
  • 通信システムとネットワーク・システム
  • 民生用電子機器
  • 工業用および計測器
  • 医療機器
  • 特長と利点

    • 3A/1A、2A/2Aのデュアル出力負荷構成または4Aのシングル出力に設定可能
    • 高い効率:最大95%
    • 入力電圧VIN :. 2.75 V~5.5 V
    • 選択可能な固定電圧出力: 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V または最小0.6Vの調整可能出力電圧
    • ±1.5% 精度のリファレンス電圧
    • 選択可能な固定スイッチング周波数: 300 kHz、600 kHz または1.2 MHz
    • EMI軽減のためのゲート・スルーレートの最適化
    • 外部同期または内部クロック出力
    • デュアル・フェーズ、180°シフトしたPWMチャンネル
    • 高速トランジェント応答のための電流モード、電流検出用抵抗は不要
    • 軽負荷でのパルス・スキップ・モードまたはPWM動作の強制

    ADP2114機能ブロック図

    日本法人おススメ・ルーキーズ

    ルーキーズ製品

    ルーキーズ製品の特長は?

        おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
        最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
        発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


    ルーキーズ製品のメリット

        サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
        充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADP2114に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:
           「ハイパフォーマンススイッチングレギュレータ ADP2114

    ADP2114ビデオ 汎用性に優れた、スイッチ内蔵同期整流方式の2出力降圧スイッチングレギュレータです。

    この製品のここがおススメ
    2チャンネル合計で4Aの電流が得られる降圧DC-DCコンバータです。いろいろなスイッチング周波数、スイッチング動作モードが設定可能で、またソフト・スタートなどの多くの機能が内蔵されているため、多岐の用途でご使用いただけます。

    サンプル請求

        クイック有償サンプル
    ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADP2114」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP2114:デュアル2 A/シングル4 Aの設定可能な同期ステップダウンDC/DCレギュレータ (Rev 0, 07/2009) (pdf, 4203 kB)  データシート PDF
    ADP2114: Configurable, Dual 2 A/Single 4 A, Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev B, 12/2012) (pdf, 2524 kB)  データシート PDF
    AN-1144: Measuring Output Ripple and Switching Transients in Switching Regulators  (pdf, 3427 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
    CN-0137: Powering the AD9268 Dual Channel, 16-bit, 125 MSPS Analog-to-Digital Converter with the ADP2114 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator for Increased Efficiency  (pdf, 325 kB) 実用回路 PDF
    ADP2114: Highly Configurable Synchronous Step-Down DC-DC Converter
    The ADP2114 is a dual channel step down switching regulator with integrated MOSFETs and is designed to be extremely versatile. The device can be configured as two channels with output current 2A and 2A or with one output supplying 3A and the other 1A or alternatively, the device can be configured as a single, interleaved output supporting 4A total current.
    Videos HTML
    Analog Dialogue Vol.44 Vol.5 昇降圧コンバータで高い効率を実現する同期整流反転SEPIC 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.41 No.2 - 1 DC/DCコンバータのグラウンド・バウンスを抑える 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    電圧レギュレータの仕組み 技術関連記事 HTML
    Powering High Speed Analog-to-Digital Converters with Switching Power Supplies  (pdf, 2478 kB)
    This article demonstrates that analog-to-digital converters can be powered directly from switching power supplies with no loss in performance if careful design practice is followed.
    (Power Management DesignLine, May 2009)
    技術関連記事 PDF
    Digital-to-Analog Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 1  (pdf, 1809 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
    このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
    Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP2114 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP2114ACPZ-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 250 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADP2114ACPZ-R7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 1.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP2114 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP2114-2PH-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
    ADP2114-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる