シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1864:  DC-DCコントローラ、降圧、TSOT採用の固定周波電流モード

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP1864は、小型で安価な固定周波電流モード降圧DC/DCコントローラです。ADP1864で駆動するPチャンネルMOSFETは、14Vという高い入力電圧から5Aまでの負荷電流に対して、0.8Vという低い出力電圧を±2%の精度で調整します。

ADP1864では、外付け抵抗により電流制限の正確な設定を可能にしてシステムの柔軟性を提供すると同時に、2本の外付け抵抗を使用して出力電圧を簡単に調節できます。ADP1864に組み込まれている内部ソフト・スタートを使用すれば、高速なパワーアップが可能になるだけでなく、入力突入電流を防止できます。その他の安全機能には、短絡保護、出力過電圧保護、入力アンダー電圧保護などがあります。電流モード制御が高速で安定した負荷過渡性能を提供する一方で、580kHzの動作周波数により、システムでは小さなインダクタを使用できます。バッテリ・ソースの寿命を延ばすため、コントローラは、ドロップアウト時に外付けPチャンネルMOSFETをオンにします(100%デューティサイクル)。

ADP1864は、-40~+125℃の温度範囲で動作し、薄型で小さな6ピンTSOTパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ワイヤレス装置
  • 1~3セルのLi-Ionバッテリ駆動のアプリケーション
  • セットトップ・ボックス
  • プロセッサ・コア電源
  • ハードディスク・ドライブ
  • 特長と利点

    • 広入力電圧範囲:3.15~14V
    • 広出力電圧範囲:0.8V~入力電圧
    • LTC1772、LTC3801とピン互換
    • 最高94%の効率
    • 全温度範囲で0.8V±1.25%のリファレンス精度
    • 内部ソフトスタート機能
    • 小型6ピンTSOPパッケージ
    • 低ドロップアウト電圧に対して100%のデューティサイクル
    • 優れたライン/負荷過渡応答を実現する電流モード動作
    • シャットダウン電流:7µA
    • 無負荷時電源電流:235µA
    • 短絡および過電圧保護

    ADP1864標準的な応用回路図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP1864:TSOT採用の固定周波電流モード・降圧DC/DCコントローラ (Rev 0, 10/2005) (pdf, 462 kB)  データシート PDF
    ADP1864: Constant Frequency Current-Mode Step-Down DC-to-DC Controller in TSOT Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 314 kB)  データシート PDF
    CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
    ADP1864 & ADP1611 Reference Design  (pdf, 123 kB)
    Input Voltage 5V ± 5%; Generates two voltages: An adjustable negative voltage that tracks an adjustable positive voltage; Output Voltage: -7V to -12V and +7 to +12V; Single resistor value change for each supply will adjust the output voltages; Both Voltages capable of providing 150mA of output current
    推奨電源回路例 PDF
    ADP1829 & ADP1864 Reference Design  (pdf, 142 kB)
    Three Output Voltages: 1.24 V, 3.3 V, 5 V; Output Current: 2 A to 4 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
    推奨電源回路例 PDF
    DC/DC スイッチング・レギュレータIC ソリューション  (pdf) 製品カタログ PDF
    高精度D/Aコンバータ「AD5790」(20ビット)と「AD5780」(18ビット)を発表 (06 Dec 2011) プレス・リリース HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
    Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP1864 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADP1864 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP1864-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる