セミナー&トレーニング

セミナー&トレーニング — ADP2114 : ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能

 
製品カテゴリーまたはアプリケーションなどで検索したい場合は、こちらのページセミナー&トレーニングをご覧ください。
Videos (1)
  • ADP2114: Highly Configurable Synchronous Step-Down DC-DC Converter
    The ADP2114 is a dual channel step down switching regulator with integrated MOSFETs and is designed to be extremely versatile. The device can be configured as two channels with output current 2A and 2A or with one output supplying 3A and the other 1A or alternatively, the device can be configured as a single, interleaved output supporting 4A total current.
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる