The ADP2114 evaluation (demo) board is a complete, dual, step-down, dc-to-dc converter design based on the ADP2114, a configurable, dual 2 A/single 4 A, synchronous step-down, dc-to-dc regulator.
ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
在庫確認&購入