Download 英語データシート Rev 0, 08/2006 (pdf 260kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
ADM1170: ソフト・スタート付き1.6~16.5Vホットスワップ・コントローラ |
ADM1170は、ライブ・バックプレーンに対するPCボードの挿抜を安全に行えるようにするホットスワップ・コントローラです。検出抵抗を通じて負荷電流を監視する電流制御ループを備えた外付けNチャンネル・パワーMOSFETを使用します。NチャンネルFETのゲートを拡張するために、内部チャージ・ポンプが使用されます。過電流状態が検出されると、FETのゲート電圧を減らして検出抵抗を流れる電流を制限します。
ADM1170は、2.7~16.5Vの電源電圧で動作します。VCCから独立したSENSEピンを使用することによって、ADM1170では、1.6Vまでの電源のホットスワップが可能です。過電流状態では、FETがシャットダウンされるまで電流制限動作モードにとどまる時間は、TIMERピン・コンデンサによって決まります。ON(ON-続きを見る
ADM1170は、ライブ・バックプレーンに対するPCボードの挿抜を安全に行えるようにするホットスワップ・コントローラです。検出抵抗を通じて負荷電流を監視する電流制御ループを備えた外付けNチャンネル・パワーMOSFETを使用します。NチャンネルFETのゲートを拡張するために、内部チャージ・ポンプが使用されます。過電流状態が検出されると、FETのゲート電圧を減らして検出抵抗を流れる電流を制限します。
ADM1170は、2.7~16.5Vの電源電圧で動作します。VCCから独立したSENSEピンを使用することによって、ADM1170では、1.6Vまでの電源のホットスワップが可能です。過電流状態では、FETがシャットダウンされるまで電流制限動作モードにとどまる時間は、TIMERピン・コンデンサによって決まります。ON(ON-CLR)ピンは、デバイスのイネーブル入力であり、入力電源電圧の監視に使用できます。ADM1170は、内部電流検出コンパレータに対してコンデンサで設定可能なランプ・リファレンスを提供する、ソフト・スタート機能も備えています。これにより、電流制限はCSSによって設定されたレートでスタートアップ時に直線的に増大します。これは、大きな突入電流の軽減と制限に役立ちます。
アプリケーション
| Part# | Operating Range(V) | UV & OV Detection | Digital V & I Readback | Other Inputs | Other Outputs | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1170 | 1.6 to 16.5 | ON pin (UV) | - | - | - | 8 ld TSOT | $2.13 |
| ADM1171 | 2.7 to 16.5 | ON pin (UV) | - | - | CS_OUT | 8 ld TSOT | $2.23 |
| ADM1172 | 2.7 to 16.5 | ON pin (UV) | - | PFI | PFO | 8 ld TSOT | $2.02 |
| ADM1175 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV), ONB pin (OV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | CONV Pin | - | 10-Lead MSOP | $2.53 |
| ADM1176 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 16 Addresses | - | - | 10-Lead MSOP | $2.53 |
| ADM1177 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | - | - | 10-Lead MSOP | $2.53 |
| ADM1178 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | - | ALERTB | 10-Lead MSOP | $2.73 |
| ADM4210 | 2.7 to 16.5 | ON pin (UV) | - | - | - | 6-ld TSOT | $3.02 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1170-1AUJZ-RL7 | 製造中 | 8 ld TSOT | 8 | 工業用 | - | 12/25/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADM1170-2AUJZ-RL7 | 製造中 | 8 ld TSOT | 8 | 工業用 | - | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| EVAL-ADM1170EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。