AD9785/AD9787/AD9788は、それぞれ12/14/16ビットのTxDAC®デバイスであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを発生できる800MSPSのサンプル・レートと広いダイナミック・レンジを持っています。複素デジタル変調や、ゲイン、位相、オフセットの補償などの、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションを最適化する機能が内蔵されています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537xファミリーのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースするように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を内蔵しているため、多くの内部パラメータの書き込みと読み出しを行うことができます。フル・スケール出力電流は、10 mA~30 mAの範囲で設定することができます。AD978xファミリーは0.18 µmのCMOSプロセスで製造され、1.8 Vと3.3 Vの電源で動作します。このデバイスは100ピンのTQFPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- ベースバンドから高い中間周波数までの広帯域信号の高品質なシンセシスを可能にする低いノイズと低い相互変調歪み(IMD)
- ダイナミック性能を強化する当社独自のDAC出力スイッチング技術
- 調整可能なセットアップとホールドを持つCMOSデータ入力インターフェース
- 低消費電力の複素型32ビット数値制御発振器(NCO)
Close