AD9779A: D/Aコンバータ、16ビット、1.0GSPS、デュアル |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD9776A/AD9778A/AD9779Aは、高ダイナミック・レンジの12/14/16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。サンプル・レートは1GSPSで、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを生成できます。複素デジタル変調やゲイン/オフセット補償など、直接変換送信アプリケーションに最適な機能を備えています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537x FMODシリーズなどのアナログ直交変調器とシームレスに接続できるように最適化されています。3線式インターフェースによって、数多くの内部パラメータを設定でき、読出しも可能です。フルスケール出力電流は、10~30mAの範囲で設定できます。製品は高度な0.18μm CMOSプロセスによって製造されており、1.8V電源と3.3V電源で動作し、合計消費電力は1Wです。100ピンTQFPパッケージで提供しています。
AD9776A/AD9778A/AD9779Aは、高ダイナミック・レンジの12/14/16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。サンプル・レートは1GSPSで、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを生成できます。複素デジタル変調やゲイン/オフセット補償など、直接変換送信アプリケーションに最適な機能を備えています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537x FMODシリーズなどのアナログ直交変調器とシームレスに接続できるように最適化されています。3線式インターフェースによって、数多くの内部パラメータを設定でき、読出しも可能です。フルスケール出力電流は、10~30mAの範囲で設定できます。製品は高度な0.18μm CMOSプロセスによって製造されており、1.8V電源と3.3V電源で動作し、合計消費電力は1Wです。100ピンTQFPパッケージで提供しています。
製品のハイライト
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! 超高性能のDDSです。無線通信の変調信号用途などのために複素数計算ができる複素変調器NCOが内蔵されています
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9779ABSVZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9779A-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 100 | 工業用 | $300.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9779ABSVZ | 製造中 | 100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad) | 100 | 工業用 | $29.30 | 02/05/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9779ABSVZRL | 製造中 | 100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad) | 100 | 工業用 | $29.30 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。