| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5737: HART接続、ダイナミック消費電力制御付きの4チャンネル、12ビット、シリアル入力4 mA~20 mA出力DAC (Rev A, 11/2011) (pdf, 1156 kB) | データシート | |
| AD5737: Quad-Channel, 12-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA Output DAC with Dynamic Power Control and HART Connectivity Datasheet (Rev C, 11/2012) (PDF, 1221 kB) | データシート | |
|
AD5755: 16-Bit Multi-Channel Control IC
The AD5755 is a complete 16-Bit quad-channel control IC that integrates ADI's precision data conversion, signal conditioning and power management technologies. |
Videos | HTML |
| Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Low Power Hart Modem for the AD5737
Recommended External 5V References for the AD5737Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。