AD5420
製造中D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.90
製品情報
- 16ビット分解能でモノトニシティ保証
- 電流出力範囲:4-20mA、0-20mA、0-24mA
- 総合未調整誤差(TUE):±0.01%
- 出力ドリフト:±3ppm/℃
- 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
- 出力障害検出機能内蔵
- リファレンス電圧を内蔵(10ppm/℃max)
- 出力電流のフィードバック/モニタ機能
- 非同期クリア機能
- 電源電圧(AVDD )範囲:
- 0.8V~40V:AD5410AREZ/AD5420AREZ
- 10.8V~60V:AD5410ACPZ/AD5420ACPZ
- 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD-2.5V
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 24ピンTSSOPおよび40ピンLFCSPパッケージ
AD5410/AD5420は低価格、高精度の全機能内蔵の12/16ビットコンバータで、工業用プロセス・コントロール・アプリケーションの要求を満たすように設計された、プログラマブル電流源出力を備えています。出力の電流範囲は、4mA-20mA、0mA-20mAあるいは0mA-24mAの全体に渡る範囲のいずれかにプログラムすることができます。出力はオープン回路での保護がされており、1Hのインダクティブ負荷をドライブすることができます。これらの製品は、電源電圧範囲10.8V~40V(AD5410AREZ/AD5420AREZ)または10.8V~60V(AD5410ACPZ/AD5420ACPZ)での動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンス電圧は0V~AVDD-2.5Vとなっています。
柔軟なシリアル・インターフェースはSPI、MICROWIRE™、QSPI™、DSP互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。これらの製品はまた、既知の状態でデバイスがパワー・アップされるようなパワー・オン・リセット機能と、出力が選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。
これら製品の出力誤差は標準で±0.01%FSRとなっています。
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- アクチュエータ制御
- PLC
- HART ネットワーク接続
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 1
回路ノート 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5420ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD5420ACPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD5420AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5420AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD5420ACPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5420ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD5420ACPZ-REEL | 製造中 | |
| AD5420ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADC/DACコンボ・コンバータ 2 | ||
| AD5700 | 製造中 | 低消費電力HARTモデム |
| AD5700-1 | 製造中 | 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム |
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| デジタル・アイソレータ 7 | ||
| ADUM5402 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR425 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET® |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD5755-1 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く