| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADV7513: 165 MHz, High Performance HDMI Transmitter Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 201 kB) | データシート | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | アプリケーション・ノート | |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
Files supporting the development of systems using the ADV7513 HDMI Transmitter.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADV7511 HDMI transmitter Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。