Download 英語データシート Rev B, 06/2007 (pdf 643kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
ADA4899-1: オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
ADA4899-1は、きわめて低いノイズ(1nV/√Hz)と歪み(1MHzで-117dBc)およびユニティ・ゲイン安定動作を提供する電圧帰還型オペアンプで、16/18ビット・システムに最適です。高い直線性を持つ低ノイズ入力段と補償機能を備えており、ユニティ・ゲイン時でも広帯域幅、高スルーレートを達成します。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスと革新的な回路設計によって実現された高性能アンプです。
ADA4899-1は、わずか14.7mAの電源電流により画期的な性能レベルで100Ωの負荷を駆動します。広い電源電圧範囲(5~12V)、低オフセット電圧(35μV typ)、広帯域幅と高スルーレート(600MHz、310V/μs)を提供する本デバイスは、さまざまな高性能アプリケーションで機能するよう設計されています。また、入力バイアス電流キャンセル・モードも提供 ...続きを見る
ADA4899-1は、きわめて低いノイズ(1nV/√Hz)と歪み(1MHzで-117dBc)およびユニティ・ゲイン安定動作を提供する電圧帰還型オペアンプで、16/18ビット・システムに最適です。高い直線性を持つ低ノイズ入力段と補償機能を備えており、ユニティ・ゲイン時でも広帯域幅、高スルーレートを達成します。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスと革新的な回路設計によって実現された高性能アンプです。
ADA4899-1は、わずか14.7mAの電源電流により画期的な性能レベルで100Ωの負荷を駆動します。広い電源電圧範囲(5~12V)、低オフセット電圧(35μV typ)、広帯域幅と高スルーレート(600MHz、310V/μs)を提供する本デバイスは、さまざまな高性能アプリケーションで機能するよう設計されています。また、入力バイアス電流キャンセル・モードも提供します。
3mm×3mmのLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージがあり、いずれもICからPCBグラウンド・プレーンへ効率よく放熱するための露出金属パドルを備えています。これは従来のプラスチック・パッケージからの大きな改善点です。本デバイスは-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作します。
ADA4899-1 is named as one of the hot 100 products of 2006: Built by and for electronics engineers, this list distills the most innovative and significant products of the year, including process technologies, power sources, processor cores, communication controllers, test instruments, embedded boards, EDA tools, and more.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4MHz | 3.5V/µs | 30µV | 300fA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8628 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8638 | 1.5MHz | 2V/µs | 3µV | 1pA | 59nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8551 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 42nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4899-1YCPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | Auto | $2.25 | $2.25 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4899-1YCPZ-R7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | Auto | $ | $1.91 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4899-1YCPZ-RL | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | Auto | $ | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADA4899-1YRDZ | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | Auto | $2.25 | $1.91 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4899-1YRDZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | Auto | $ | $1.91 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4899-1YRDZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | Auto | $ | $1.91 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。