シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4899-1:  オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADA4899-1は、きわめて低いノイズ(1nV/√Hz)と歪み(1MHzで-117dBc)およびユニティ・ゲイン安定動作を提供する電圧帰還型オペアンプで、16/18ビット・システムに最適です。高い直線性を持つ低ノイズ入力段と補償機能を備えており、ユニティ・ゲイン時でも広帯域幅、高スルーレートを達成します。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスと革新的な回路設計によって実現された高性能アンプです。

ADA4899-1は、わずか15mAの電源電流により画期的な性能レベルで100Ωの負荷を駆動します。広い電源電圧範囲(4.5~12V)、低オフセット電圧(230μVmax)、広帯域幅と高スルーレート(600MHz、310V/μs)を提供する本デバイスは、さまざまな高性能アプリケーションで機能するよう設計されています。また、入力バイアス電流キャンセル・モードも提供します。

3mm×3mmのLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージがあり、いずれもICからPCBグラウンド・プレーンへ効率よく放熱するための露出金属パドルを備えています。これは従来のプラスチック・パッケージからの大きな改善点です。本デバイスは-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作します。

アプリケーション

  • A/Dコンバータ・ドライバ
  • 計測機器
  • 各種フィルタ
  • IFまたはベースバンド用アンプ
  • D/Aコンバータ用バッファ回路
  • オプティカル・エレクトロニクス

特長と利点

  • 使い易い補償回路を内蔵
    G=+1で安定動作
  • 超低ノイズ:1nV/√Hz、2.6pA/√Hz
  • 超低歪み:>-117dBc@1MHz
  • 高速
    -3dB帯域幅:600MHz(G=+1)
    スルーレート:310V/μs
  • オフセット電圧:230μV(max)
  • 低入力バイアス電流:100nA
  • 広い電源電圧範囲:5~12V
  • 電源電流:14.7mA
  • 高性能ピンアウト
  • ディセーブル・モード

ADA4899-1 機能ブロック図

類似製品

OF NOTE ...

The Hot 100 products of 2006 ADA4899-1 is named as one of the hot 100 products of 2006: Built by and for electronics engineers, this list distills the most innovative and significant products of the year, including process technologies, power sources, processor cores, communication controllers, test instruments, embedded boards, EDA tools, and more.

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADA4899-1: ユニティ・ゲインで安定動作、超低歪み、1nV/ Hz電圧ノイズ、高速オペアンプ (Rev A, 04/2006) (pdf, 1936 kB)  データシート PDF
ADA4899-1: Unity-Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/√Hz Voltage Noise, High Speed Op Amp Data Sheet (Rev B, 06/2007) (pdf, 643 kB)  データシート PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0080: High Speed, Precision, Differential AC-Coupled Drive Circuit for 16-Bit, 6 MSPS AD7625 PulSAR ADC  (pdf, 214 kB) 実用回路 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-083: Evaluation Board User Guide for Single, High Speed Operational Amplifiers
(8-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
 (pdf, 209 kB)
ユーザー・ガイド PDF
UG-084: 高速シングル・オペアンプの評価用ボード(専用帰還ピンとエクスポーズド・パッド付き8 ピン SOIC)  (pdf, 243 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 高速アンプを使用した低価格ビデオ多重化 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006)
関連記事 HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける    

御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
お使いのアンプはディスエーブル状態、それとも単なるスリープ状態?    

Q.   パワーダウン、シャットダウン、スタンバイ、スリープ・モード、ディスエーブルには、どのような違いがあるのでしょうか?
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
ADA4899 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4899-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4899-1YCPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 2.59 $ 2.59 Y  成分表 PCN 購入
ADA4899-1YCPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4899-1YCPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
ADA4899-1YRDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 2.25 $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4899-1YRDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
ADA4899-1YRDZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4899-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4899-1YRD-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4899-1YRDZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 3.15 Yes -
ADA4899-1YCP-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4899-1YCPZ-R7 製品状況: 製造中 8-Lead LFCSP - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる