Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 省スペースのSC70およびTSOTパッケージ
  • 低温度係数
    • 8ピンSOIC:3ppm/°C(代表値)
    • 5ピンSC70:最大9ppm/°C
    • 5ピンTSOT:最大9ppm/°C
  • 初期精度±0.1%
  • 外付けコンデンサ不要
  • 低ノイズ10μV p-p、0.1Hz~10.0Hz(ADR02)
  • 広い動作範囲
    • ADR01:12.0V~36.0V
    • ADR02:7.0V~36.0V
    • ADR03:4.5V~36.0V
    • ADR06:5.0V~36.0V
  • 高出力電流10mA
  • 広い動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • 業界標準のREF01/REF02/REF03とADR01/ADR02/ADR03ピン互換
  • ADR01、ADR02、ADR03、ADR06 SOIC(Aグレード)、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADR02
超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス
ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Typical Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADR3450 製造中 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0289 Circuits from the Lab®

電圧または電流駆動の柔軟性のある、4 mA~20 mA、ループ駆動圧力センサー・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ループ駆動 4-20mA トランスミッタ
  • 電圧または電流駆動
  • 圧力センサー向けに最適化
CN0295 Circuits from the Lab®

柔軟に応用できる電圧/電流駆動の 4mA~20mA 圧力センサー・トランスミッタ  ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA トランスミッタ
  • 電圧 / 電流 駆動
  • 圧力センサー計測用
  • 低電力
CN0314 Circuits from the Lab®

マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA トランスミッタ / レシーバ
  • ループ駆動
  • 設定可能
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 Circuits from the Lab®

HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル
  • +/- 10V、4~20mA出力
  • HART互換
  • ダイナミック消費電力制御
  • スルー・レートのデジタル制限
CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 Circuits from the Lab®

完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4mA~20mAの電流または電圧出力用HART準拠のソリューション 
  • 完全絶縁型 
  • 4つの多重化出力
CN0289
電圧または電流駆動の柔軟性のある、4 mA~20 mA、ループ駆動圧力センサー・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0295
柔軟に応用できる電圧/電流駆動の 4mA~20mA 圧力センサー・トランスミッタ  ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0314
マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0418
HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
EVAL-CN0418-ARDZ - Angle View
EVAL-CN0418-ARDZ - Top View
EVAL-CN0418-ARDZ - Bottom View
CN0328
完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0328 Top Level Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品