AD9739

製造中

D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ダイナミック・RF合成@2.5GSPSのアップデート・レート
    • ベースバンド・モード:DC~1.25GHz
    • ミックス・モード:1.25GHz~3.0GHz
  • 業界最先端のシングル/マルチ・キャリアIFまたはRF合成
    • fOUT = 350 MHz、ACLR =80 dBc
    • fOUT = 950 MHz、ACLR = 78 dBc
    • fOUT = 2100 MHz、ACLR = 69 dBc
  • デュアル・ポートLVDSデータ・インターフェース
    • 最大1.25GSPS動作
    • ソース同期のDDRクロッキング
  • AD9739Aとピン互換
  • 複数チップの同期機能有り
  • プログラマブルな出力電流:8.7~31.7 mA
  • 低消費電力:1.16W@2.5GSPS


    AD9739
    D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF用
    AD9739-fbl AD9739 Pin Configuration
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ソフトウェア・リソース

    評価用ソフトウェア 1

    ACE Evaluation Software

    Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.


    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    クロックIC 5
    LTC6953 最終販売 11出力を備えた、JESD204B/JESD204C対応の超低ジッタ4.5GHzクロック分配器
    HMC7043 新規設計には非推奨

    JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ

    LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
    LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
    HMC7044 新規設計には非推奨

    JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

    ファンアウト・バッファ 3
    LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
    ADCLK946 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、6出力、LVPECL、SiGe
    ADCLK914 新規設計に推奨 HVDSクロック/データ・バッファ、超高速、SiGe、オープン・コレクタ
    フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
    ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
    ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
    ADF4150 新規設計に推奨 フラクショナルN/インテジャーN PLLシンセサイザ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    IBISモデル 1

    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     


    評価用キット

    eval board
    EVAL-AD9739

    AD9739 Evaluation Board

    機能と利点

    • Evaluation board for the AD9739
    • Includes options to evaluate the DAC
    • USB interface for configuration
    • Internal or external power supply regulation
    • On-board or external clock distribution
    • Data pattern generator and SPI software interfaces
    • Compatible with EVAL-SDP-CH1Z or ADS7-V2EBZ

    製品詳細

    This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9739.

    eval board
    ADS7-V2EBZ

    FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

    機能と利点

    • Virtex-7 FPGAに基づく
    • 1つのFMC-HPCコネクタ
    • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
    • 2つのDDR3-1866 DIMM
    • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



    製品詳細

    ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

    EVAL-AD9739
    AD9739 Evaluation Board
    AD9739-R2-EBZ Evaluation Board AD9739-R2-EBZ Evaluation Board - Top View AD9739-R2-EBZ Evaluation Board - Bottom View AD9739-R2-EBZKIT1 Evaluation Board AD9739-R2-EBZKIT2 Evaluation Board
    ADS7-V2EBZ
    FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
    ADS7-V2EBZ

    最新のディスカッション

    最近表示した製品