集成式/特殊用途转换器

为了满足全球市场的多样化需求,ADI提供多种集成式以及特殊功能转换器,为各行各业提供支持。 这些特殊功能转换器可在各类应用中提供特定解决方案,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化以及航空航天与国防。

模拟设置工具: Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval - BETA


集成式/特殊用途转换器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Resolution
(bits)
InterfaceDevice Primary FunctionVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADE9153A- CF Pulses, SPI, UART Single Phase 2.97- $2.97 (ADE9153AACPZ)
2ADE9153B- CF Pulses, SPI, UART Single Phase 2.97--
3AD6688 14---- $895.90 (AD6688BBPZ-3000)
4ADE9000- CF Pulses, SPI Polyphase 2.97- $6.39 (ADE9000ACPZ)
5ADAU1777 24 I²C, SPI- 1.71 3.63 $6.04 (ADAU1777BCBZRL)
6LTM2893-1--- 3 5.5 $8.95 (LTM2893CY-1#PBF)
7LTM2893- SPI Isolated ADC-- $8.95 (LTM2893CY#PBF)
8LTC2986-- Diode, RTD, Thermistor, Thermocouple 2.85 5.25 $16.56 (LTC2986CLX#PBF)
9ADE9078- CF Pulses, SPI Polyphase 2.7- $5.85 (ADE9078ACPZ)
10AD6684 14---- $488.75 (AD6684BCPZ-500)
11ADAS1135 24-----
12LTC2984-- Diode, RTD, Thermistor, Thermocouple 2.85 5.25 $21.43 (LTC2984CLX#PBF)
13ADAS1134 24-----
14AD7293----- $9.49 (AD7293BCPZ)
15AD7402- CMOS, Serial Isolated ADC 3 5.5 $3.05 (AD7402-8BRIZ)
16AD6679 14 SPI- 3.2 3.4 $272.00 (AD6679BBPZ-500)
17ADAU1372 24 I²C, Serial- 1.71 3.63 $3.50 (ADAU1372BCPZ)
18AD7405 16 LVDS, Serial Isolated ADC 3.3 5.5 $3.35 (AD7405BRIZ)
19AD6676 16-- 1.0725 2.5625 $145.00 (AD6676BCBZRL)
20AD5593RReference Circuit Available----- $3.25 (AD5593RBCBZ-RL7)
21AD5592RReference Circuit Available----- $3.25 (AD5592RBCBZ-1-RL7)
22ADAS1131 24-- 3.135 3.465-
23AD6674-750 14---- $369.75 (AD6674BCPZRL7-750)
24AD6674-500 14---- $272.00 (AD6674BCPZRL7-500)
25AD6674-1000 14---- $584.38 (AD6674BCPZRL7-1000)
26AD9993- LVCMOS, SPI Integrated Receivers 1.71 3.47 $148.70 (AD9993BBCZ)
27AD7403-8 16 CMOS, Serial Isolated ADC 4.5 5.5 $3.15 (AD7403-8BRIZ)
28LTC2983-- Diode, RTD, Thermistor, Thermocouple 2.85 5.25 $19.49 (LTC2983CLX#PBF)
29ADE7978- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Metrology Engine 3- $1.90 (ADE7978ACPZ)
30ADE7933- Propietary interace with ADE7978 Polyphase 3- $5.71 (ADE7933ARIZ)
31ADE7932- Propietary interace with ADE7978 Polyphase 3- $5.42 (ADE7932ARIZ)
32ADE7913 24 Serial 3 channel iso-ADC 3 3.6 $5.71 (ADE7913ARIZ)
33ADE7912 24 Serial Isolated ADC 3 3.6 $5.42 (ADE7912ARIZ)
34LTM9013- DDR LVDS, Parallel Signal Chain uModule Receivers-- $65.00 (LTM9013CY-AA#PBF)
35ADE7878A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $6.18 (ADE7878AACPZ)
36ADE7868A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $4.65 (ADE7868AACPZ)
37ADE7858A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $4.49 (ADE7858AACPZ)
38ADE7854A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $4.49 (ADE7854AACPZ)
39AD7294-2------
40ADAS1256 16-----
41AD6677 11- Integrated Receivers 1.7 1.9 $44.20 (AD6677BCPZ)
42ADT7420 16- Temperature Sensor 2.7 5.5 $3.10 (ADT7420UCPZ-R2)
43ADT7320Reference Circuit Available 16- Temperature Sensor 2.7 5.5 $3.10 (ADT7320UCPZ-RL7)
44AD7292 10---- $3.92 (AD7292BCPZ)
45AD6673 11- Integrated Receivers 1.7 1.9 $74.80 (AD6673BCPZ-250)
46LTM9012- Serial LVDS Signal Chain uModule Receivers-- $149.00 (LTM9012CY-AB#PBF)
47ADAU1772 24 I²C, SPI--- $4.53 (ADAU1772BCPZ)
48ADE7816- HSDC, I²C, SPI Single Phase 3- $4.65 (ADE7816ACPZ)
49ADT7312 16- Temperature Sensor 2.7 5.5 $75.00 (ADT7312WCZ-PT7)
50LTM9011-14- Serial LVDS Signal Chain uModule Receivers-- $191.45 (LTM9011CY-14#PBF)