LTC7138

推荐用于新设计

高效率、140V、400mA 降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽工作输入电压范围:4V 至 140V
  • 内部低电阻功率 MOSFET
  • 无需进行补偿
  • 100mA 至 400mA 的可调最大输出电流
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 宽输出范围:0.8V 至 VIN
  • 0.8V ±1% 反馈电压基准
  • 精准 RUN 引脚门限
  • 内部或外部软起动
  • 可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
  • 所需外部组件极少
  • 可编程输入过压闭锁
  • 耐热性能增强型高电压 MSOP 封装

LTC®7138 是一款具有内部电源开关的高效率、降压型 DC/DC 稳压器,其在无负载条件下仅吸收 12μA (典型值) 的 DC 电源电流,同时保持了一个稳定的输出电压。

LTC7138 能够提供高达 400mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,故而提供了一种用于优化效率及减小输出纹波和组件尺寸的简单方法。LTC7138 兼具突发模式 (Burst Mode®) 操作、集成型电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值,从而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。

凭借其 4V 至 140V 的宽输入电压范围和可编程过压闭锁功能,LTC7138 成为了一款适合对多种电源实施调节的坚固型稳压器。此外,LTC7138 还具有一个精准的 RUN 引脚门限和软起动功能,旨在保证电源系统启动操作在任何环境中均处于良好受控的状态。一个反馈比较器输出允许在较高电流应用中将多个 LTC7138 并联起来使用。

LTC7138 采用可承受高电压的耐热性能增强型 16 引脚 MSE 封装并除去了 4 个引脚。


Applications

  • 工业控制电源
  • 医疗设备
  • 分布式电源系统
  • 便携式仪器
  • 电池供电型设备
  • 航空电子设备
  • 汽车

LTC7138
高效率、140V、400mA 降压型稳压器
5V to 140V Input to 5V Output, 400mA Step-Down Regulator Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2172A

LTC7138EMSE Demo Board | HV µPower Buck, 4V ≤ VIN ≤ 140V, VOUT = 5V/3.3V/1.8V/Adj @ Up to 400mA

产品详情

Demonstration circuit 2172A is a high input voltage, 400mA step-down regulator featuring the LTC7138. The output of the regulator can be programmed for either 5V, 3.3V or 1.8V with on-board jumpers or is adjustable from 800mV to VIN using an optional feedback divider. The input voltage range is from 4V to 140V. The LTC7138’s Burst Mode® operation, low quiescent current and internal top FET switch provide high efficiency over a wide range of loads.


 


DC2172A
LTC7138EMSE Demo Board | HV µPower Buck, 4V ≤ VIN ≤ 140V, VOUT = 5V/3.3V/1.8V/Adj @ Up to 400mA
DC2172A Demo Board DC2172A Demo Board DC2172A Demo Board DC2172A Demo Board DC2172A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7138的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览