eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC3129

推荐用于新设计

具 1.3μA 静态电流的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可调节高于、低于或等于 VIN 的 VOUT
  • 宽 VIN 范围:2.42V 至 15V、启动后 (自举) 为 1.92V 至 15V
  • 宽 VOUT 范围:1.4V 至 15.75V
  • 在降压模式中可提供 200mA 输出电流
  • 单个电感器
  • 1.3μA 静态电流
  • 可编程最大功率点控制
  • 1.2MHz 超低噪声 PWM
  • 电流模式控制
  • 引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 效率高达 95%
  • 准确的 RUN 引脚门限
  • 电源良好指示器
  • 10nA 停机电流
  • 耐热性能增强型 3mm x 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC3129
具 1.3μA 静态电流的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
Efficiency and Power Loss vs Load Package 1 Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3129
  • LTC3129-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1922A

LTC3129 Demo Board | Micropower, Sync Buck-Boost, 2.42V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 5V @ 200mA

产品详情

演示电路 1922A 内置 LTC3129,一款高效率 200mA 降压-升压型 DC/DC 转换器,具有 VIN 和 VOUT 宽电压范围。DC1922A 演示板有两种用户可选的工作模式:突发工作模式(Burst Mode®)和固定频率 PWM (JP3)。还有一个用于使能转换器(JP1)的精确可编程 RUN 引脚。LTC3129 还集成了最大功率点控制功能,该功能可针对输入源为太阳能电池或者本质安全应用或高 ZOUT 热电发生器(TEG)等高阻抗器件的应用进行使能(JP2)。

DC1922A 的输入电压范围为2.42V 至 15V,输出电压设置为 5.0V。在转换器启动后,如 VCC 已反馈,LTC3129 可采用低至 1.92V 的 VIN 工作。该演示板提供 VCC(D1) 反馈功能选项,以便提高一些 5V 输出应用的效率或采用低至 1.92V 的 VIN 工作。

DC1922A
LTC3129 Demo Board | Micropower, Sync Buck-Boost, 2.42V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 5V @ 200mA
DC1922A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3129的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览