LT8709
推荐用于新设计负输入同步多拓扑 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽的负输入范围:–4.5V 至 –80V
- 轨至轨输出电流监视器和控制
- 用于高阻抗输入的输入电压调节
- 电源良好指示引脚
- 用于强制 CCM (连续导通模式) 或脉冲跳跃 / DCM (不连续导通模式) 操作的 MODE 引脚
- 开关频率高达 750kHz
- 可容易地利用单个反馈引脚配置为一个降压、升压、降压-升压或负输出转换器
- 可同步至一个外部时钟
- 高增益 EN / FBIN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 20 引脚 TSSOP 封装
LT®8709 是一款具轨至轨输出电流监视器和控制功能的同步 PWM 控制器,其适用于 “负至负” 或 “负至正” DC/DC 转换。LT8709 非常适合于众多的局部电源设计。该器件可容易地在具有负输入电压的降压、升压、降压-升压和负输出拓扑中进行配置。
此外,LT8709 的轨至轨输出电流检测还允许器件在诸如电池或电容器充电等电流限制应用中进行配置。PG 引脚用于电源良好指示。
LT8709 的开关频率范围可设定在 100kHz 至 750kHz 之间。该器件可在内部定时于一个由连接在 RT 引脚和 –VIN 引脚之间的电阻器设定的频率上,或者也可以使之同步至一个外部时钟。
另外,LT8709 还具有创新的 EN / FBIN 引脚电路,其可接受缓慢变化的输入信号并提供一种可调欠压闭锁功能。该引脚还可作输入电压调节以避免使一个高阻抗输入电源出现电压骤降的情况。集成了诸如频率折返、热停机和软起动等其他功能电路。LT8709 采用 20 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 高功率负输入、负输出电源
- 高功率负输入、正输出电源
- 电信设备电源
- 阴极保护电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8709EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8709EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8709IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8709IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8709EFE#PBF | 量产 | |
LT8709EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8709IFE#PBF | 量产 | |
LT8709IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT8709 Demo Circuit - Negative Buck-Boost Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-4.5V to -38Vin to -12Vout @ 5A)
- LT8709 Demo Circuit - Negative Buck Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-16V to -30Vin to -12V @ 8.5A)
- LT8709 Demo Circuit - Negative Boost Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-4.5V to -9Vin to -12V @ 4.5A)
- LT8709 Demo Circuit - Negative Inverting Regulator with Output Current Monitor & Power Good (-4.5V to -42Vin to 5V @ 4A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8709
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论