官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT4320
推荐用于新设计理想二极管桥控制器
- 产品模型
- 24
概述
- 较大限度地提高电源效率
- 消除了热设计问题
- DC 至 600Hz
- 9V 至 72V 工作电压范围
- IQ = 1.5mA (典型值)
- 实现了可用电压的较大化
- 采用 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 、12 引脚 MSOP 和 8 引脚 PDIP 封装
LT4320 / LT4320-1 是理想二极管桥控制器,可驱动 4 个 N 沟道 MOSFET,支持从 DC 至 600Hz (典型值) 的电压整流。通过较大限度地增加可用电压并降低功耗 (见热录像仪比较),该理想二极管桥控制器简化了电源设计并降低了电源成本,尤其是在低电压应用中。
另外,理想二极管桥还消除了热设计问题和昂贵的散热器,并极大地缩减了 PC 板面积。LT4320 的内部充电泵支持一种全 NMOS 设计,从而免除了体积更大且更加昂贵的 PMOS 开关。如果电源发生故障或短路,则快速关断以较大限度地抑制反向电流瞬变。
LT4320 设计用于 DC 至 60Hz (典型值) 电压整流,而 LT4320-1 则专为 DC 至 600Hz (典型值) 电压整流而设计。视 MOSFET 尺寸和工作负载电流的不同,可以执行更高频率的运作。
应用
- 安保摄像机
- 地面或机载功率分配系统
- 具有一个辅助输入的以太网供电设备
- 极性无关的电源输入
- 替代二极管电桥
参考资料
数据手册 2
用户手册 4
设计笔记 1
技术文章 2
视频 4
新闻 3
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT4320HDD#PBF | 量产 | |
| LT4320HDD#TRPBF | 量产 | |
| LT4320HDD-1#PBF | 量产 | |
| LT4320HDD-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320HMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320HMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320HMSE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320HN8-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IDD#PBF | 量产 | |
| LT4320IDD#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IDD-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IDD-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT4320HMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320HMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320HMSE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE-1#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT4320HMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320HMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320HMSE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320IMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE-1#PBF | 量产 | |
| LT4320MPMSE-1#TRPBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT4320HN8#PBF | 量产 | |
| LT4320HN8-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IN8#PBF | 量产 | |
| LT4320IN8-1#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT4320HN8#PBF | 量产 | |
| LT4320HN8-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IN8#PBF | 量产 | |
| LT4320IN8-1#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT4320HN8#PBF | 量产 | |
| LT4320HN8-1#PBF | 量产 | |
| LT4320IN8#PBF | 量产 | |
| LT4320IN8-1#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 以太网供电(PoE)接口控制器 1 | ||
| LT4321 | 推荐用于新设计 | PoE 理想二极管桥控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT4320
- LT4320-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT4320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论