LT3652HV

推荐用于新设计

功率跟踪 2A 电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
  • 宽输入电压范围:4.95V 至 34V (40V 绝对最大值)
  • 可编程充电速率高达 2A
  • 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或板上充电终止定时器
  • 可采用电阻器设置和可高达 18V 的浮动电压能迎合 4 节锂离子 / 锂聚合物电池、5 节 LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、铅酸电池化学组成
  • 可通过并联提供较高的输出电流
  • 1MHz 固定频率
  • 0.5% 浮动电压基准准确度
  • 5% 充电电流准确度
  • 2.5% C/10 检测准确度
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MSE 封装

LT3652HV
功率跟踪 2A 电池充电器
LT3652HV Wall Adapter to 5-Cell LiFePO4 Battery Charger 1A/24VDC Unregulated Adapter  I vs V Characteristic Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 1
LTM8062 推荐用于新设计 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC2943 不推荐用于新设计 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
电路监控器 2
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
LT2940 量产 功率和电流监视器
理想二极管和PowerPath控制器 3
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
LTC2956 推荐用于新设计 具按钮控制功能的唤醒定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1688A

LT3652HVEDD演示板 | 17.7V至34VIN,降压型12V铅酸(2A),用于太阳能输入的MPPC

产品详情

演示电路1688A是一款面向太阳能应用的密封铅酸2A电池充电器,内置LT3652HVEDD。LT3652HV是一款完整的中功率电池充电器,可在较宽的输入电压范围内工作。该充电器采用3.3V电池电压反馈基准电压源,允许调整充电电压,最高达18V。LT3652HV具有输入电压调整环路,如果通过电阻分压器设置的输入低于编程电平,该环路将降低充电电流。


该电路提供恒流/恒压充电,最大充电电流为2A,可通过电流检测电阻编程设置。


 


eval board
DC2554A-KIT

650mA 无线电池充电器演示套件

产品详情

DC2554A-KIT 是包含 DC2556A 变送器(采用LTC4125)和 DC2555A-A/DC2555A-B 接收器(采用LT3652HV)的套件。DC2555A-A/DC2555A-B 接收器能够以高达 650mA 的电流为单节锂离子电池充电,发射线圈和接收线圈之间的空气间隙为3.0mm至12.0mm。DC2556A 变送器通过 LTC4125 支持较佳电源搜索和异物检测功能。

DC1688A
LT3652HVEDD演示板 | 17.7V至34VIN,降压型12V铅酸(2A),用于太阳能输入的MPPC
DC1688A Demo Board DC1688A Demo Board DC1688A Demo Board DC1688A Demo Board DC1688A - Schematic
DC2554A-KIT
650mA 无线电池充电器演示套件
DC2554A-A-DC2554A-B Transmitter DC2554A-A-DC2554A-B Receiver

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3652HV的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览