这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1963A 系列
推荐用于新设计1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器
- 产品模型
- 69
产品详情
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1.5A
- 压差:340mV
- 低噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
- 静态电流:1mA
- 无需保护二极管
- 压差模式下的受控静态电流
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 可调输出电压:1.21V至20V
- 关断时静态电流:<1μA
- 采用10μF输出电容便可稳定工作
- 采用陶瓷电容便可稳定工作
- 电池反接保护
- 无反向电流
- 限热功能
- 5引脚TO-220、DD、3引脚SOT-223和8引脚SO封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1963A系列为低压差稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这些器件能够提供1.5A输出电流,具有340mV压差。工作静态电流为1mA,关断时降至<1μA。静态电流处于良好受控状态;如许多其他稳压器不同,在压差模式下不会上升。除了快速瞬态响应之外,LT1963A稳压器具有极低的输出噪声,使其非常适合敏感型RF电源应用。
输出电压范围为1.21V至20V。LT1963A稳压器能够使用低至10μF的输出电容稳定工作。内部保护电路包括电池反接保护、限流、限热以及反向电流保护功能。这些器件提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V的固定输出电压,并可用作具有1.21V基准电压的可调器件。LT1963A稳压器采用5引脚TO-220、DD、3 引脚SOT-223、8引脚SO和16引脚TSSOP封装。
特性 | |
LT1963 | - |
LT1963A | 采用陶瓷型输出电容便可稳定工作 |
应用
- 3.3V至2.5V逻辑电源供电
- 用于开关电源的后置调节器
参考资料
可靠性数据 1
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1963AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-1.5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-1.5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-1.8#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-1.8#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-2.5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-2.5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-3.3#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEFE-3.3#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AEQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-1.5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-1.5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-1.8#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-1.8#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-2.5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-2.5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-3.3#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AEQ-3.3#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-1.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-1.8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AES8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AEST-1.5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.5#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.5#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.8#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.8#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.8#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-1.8#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-2.5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-2.5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-2.5#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-2.5#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-3.3#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-3.3#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-3.3#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AEST-3.3#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1963AET#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1963AET#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1963AET-1.5#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1963AET-1.5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1963AET-1.8#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1963AET-1.8#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1963AET-1.8#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1963AET-2.5#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1963AET-2.5#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1963AET-2.5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1963AET-3.3#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1963AET-3.3#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1963AET-3.3#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1963AIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1963AIQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AIQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1963AIT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1963AMPQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AMPQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1963AMPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1963AEFE#PBF | 量产 | |
LT1963AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEFE-1.5#PBF | 量产 | |
LT1963AEFE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEFE-1.8#PBF | 量产 | |
LT1963AEFE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEFE-2.5#PBF | 量产 | |
LT1963AEFE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEFE-3.3#PBF | 量产 | |
LT1963AEFE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1963AIFE#PBF | 量产 | |
LT1963AIFE#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1963AEQ#PBF | 量产 | |
LT1963AEQ#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEQ-1.5#PBF | 量产 | |
LT1963AEQ-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEQ-1.8#PBF | 量产 | |
LT1963AEQ-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEQ-2.5#PBF | 量产 | |
LT1963AEQ-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AEQ-3.3#PBF | 量产 | |
LT1963AEQ-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1963AET#06PBF | 量产 | |
LT1963AET#PBF | 量产 | |
LT1963AET-1.5#06PBF | 量产 | |
LT1963AET-1.5#PBF | 量产 | |
LT1963AET-1.8#06PBF | 量产 | |
LT1963AET-1.8#30PBF | 量产 | |
LT1963AET-1.8#PBF | 量产 | |
LT1963AET-2.5#06PBF | 量产 | |
LT1963AET-2.5#30PBF | 量产 | |
LT1963AET-2.5#PBF | 量产 | |
LT1963AET-3.3#06PBF | 量产 | |
LT1963AET-3.3#30PBF | 量产 | |
LT1963AET-3.3#PBF | 量产 | |
LT1963AIQ#PBF | 量产 | |
LT1963AIQ#TRPBF | 量产 | |
LT1963AIT#PBF | 量产 | |
LT1963AMPQ#PBF | 量产 | |
LT1963AMPQ#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1963AES8#PBF | 量产 | |
LT1963AES8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1963AIS8#PBF | 量产 | |
LT1963AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AMPS8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1963AES8#PBF | 量产 | |
LT1963AES8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1963AES8#PBF | 量产 | |
LT1963AES8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1963AIS8#PBF | 量产 | |
LT1963AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AMPS8#PBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1963AES8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1963AES8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1963AMPS8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1963AES8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1963AES8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1963AIS8#PBF | 量产 | |
LT1963AIS8#TRPBF | 量产 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1963
- LT1963-1.5
- LT1963-1.8
- LT1963-2.5
- LT1963-3.3
- LT1963A
- LT1963A-1.5
- LT1963A-1.8
- LT1963A-2.5
- LT1963A-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。