MAX8815A
量产1A、97%效率、30µA静态电流、升压转换器,具有真关断
效率最高的1A输出boost转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 效率高达97%,带有内部同步整流器
- 30µA低静态电流
- 1.8V输入、VOUT = 5V时保证500mA输出电流
- 2.5V输入、5V时保证1A输出电流
- 低噪声固定频率工作模式(FPWM模式)
- 2MHz PWM开关频率
- 预设(5V)或可调节输出
- 采用软启动控制电流,限制了浪涌电流
- True Shutdown功能
- 内部补偿
- 过载/短路保护
- 0.1µA关断电流
- 热关断功能
- 紧凑的10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX8815A DC-DC升压转换器是一款高效、低静态电流、具备True Shutdown™和浪涌电流限制的同步升压转换器。MAX8815A可以从2节NiMH/NiCd电池或单节锂离子/锂聚合物电池产生3.3V至5V的输出。
MAX8815A采用两种模式工作。第一种工作模式(正常)仅消耗30µA (典型值)的静态电流。在空载或轻载状态下,允许转换器仅在需要时开启工作;负载加大或重载时(典型值大于90mA),MAX8815A采用固定频率脉宽调制(PWM)技术。该模式在轻载时可获得最高效率。第二种工作模式是固定频率强制脉宽调制(FPWM)方式,即不管负载多大,转换器均工作在固定频率。该模式易于实现噪声滤除以及降低输出纹波。
MAX8815A具有预设的2.5A电流限制,当输出设置为5V时,1.8V输入能提供500mA负载电流、2.5V输入能提供1A负载电流。该器件具有软启动功能,限制启动过程中的浪涌电流;其它特性还包括:True Shutdown功能以及内部补偿。MAX8815A采用紧凑的10引脚、3mm x 3mm TDFN封装。
MAX8815A评估板可用来缩短系统设计时间。
应用
- 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
- DSC和DVC
- 微处理器/DSP核供电
- PCMCIA卡
- 便携式手持设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8815AETB+ | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8815AETB+T | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8815A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论