MAX8627

量产

低VBATT、20µA IQ、1MHz同步整流boost转换器,带有真正关断

可理想用于DSC电机和备用电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1MHz固定PWM开关频率
  • True Shutdown输出
  • 高达95%的效率
  • 保证1.0A输出电流
  • 软启动抑制浪涌电流
  • 静态电流:20µA (典型值)
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
  • 内置同步整流
  • 内部补偿
  • 可调电流限
  • 低噪声抗自激特性
  • 纤小的14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
  • MAX8627 boost转换器是一款高效、低静态电流、具备True Shutdown™和浪涌电流限制的同步升压转换器。MAX8627可以从2节NiMH/NiCd电池或单节锂离子/锂聚合物电池产生3V至5V的输出。

    器件静态电流只有20µA (典型值),轻载时转换器仅在需要时开启工作,能够获得最高效率;负载加大后,保持1MHz的PWM工作模式,能够获得最低噪声和纹波。

    MAX8627内置软启动控制,将浪涌电流限制在500mA以内。其它特性包括:True Shutdown、内部补偿和可调电流限制。MAX8627采用小型3mm x 3mm TDFN封装,非常适合DSC、PDA和智能电话等手持设备。

    应用

    • 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
    • DSC电机和备份电源
    • 微处理器/DSP核供电
    • 便携式手持设备

    MAX8627
    低VBATT、20µA IQ、1MHz同步整流boost转换器,带有真正关断
    MAX8627:典型工作电路
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
    MAX8627EVKIT

    MAX8627评估板

    特性和优点

    • 1MHz PWM开关频率
    • True Shutdown™输出
    • 高达95%的效率
    • VIN ≥ 3V时,保证1.0A输出电流
    • 快速软启动消除浪涌电流
    • 20µA (典型值)静态电流
    • 0.1µA逻辑控制关断电流
    • 微型14引脚、3mm x 3mm TDFN IC封装
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX8627评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,用于评估MAX8627升压型转换器。MAX8627评估板工作电压为1.8V至5.5V,并能提供5V、1A输出。通过替换板载电阻,输出电压可在3V至5V范围内进行调整。

    应用

    • 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
    • DSC电机和备份电源
    • 微处理器/DSP核供电
    • 便携式手持设备

    MAX8627EVKIT
    MAX8627评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8627的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览